Meniu Caută

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Înălțime internă Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,8405 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
25.4 mm
0,842 RON - 1,0356 RON 11000 În stoc
11.1 mm
3.6 mm
0,4757 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
3.8 mm
0,4673 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
17.5 mm
0,8434 RON - 1,0356 RON 2000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,4701 RON - 0,5753 RON 350 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,8447 RON - 1,0356 RON 3850 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,8434 RON - 1,0356 RON 61247 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,4757 RON - 0,5753 RON 10000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
2,0644 RON - 2,0644 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.0 mm
0,6511 RON - 0,79 RON 10000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,6497 RON - 0,79 RON 6000 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,4715 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
17.5 mm
0,4687 RON - 0,5753 RON 96000 În stoc
11.1 mm
25.4 mm
0,4687 RON - 0,5753 RON 11033 În stoc
11.1 mm
8.4 mm
0,6511 RON - 0,79 RON 2000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
0,4728 RON - 0,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
8.4 mm
0,4293 RON - 0,4771 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
2.8 mm
0,5683 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,6525 RON - 0,79 RON 5000 În stoc
11.1 mm
17.5 mm
  • din 3
Garnitură pentru cabluri 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014530

Interval de preț
1,0356 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014585

Interval de preț
1,0356 RON - 0,8434 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014424

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014554

Interval de preț
1,0356 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014578

Interval de preț
1,0356 RON - 0,8434 RON

Niveluri de stoc
61247 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Lățime totală
    13.3 mm
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014462

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Garnitură pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014479

Interval de preț
0,79 RON - 0,6511 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Garnitură pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014431

Interval de preț
0,79 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
Suport pentru cabluri 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014387

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4687 RON

Niveluri de stoc
96000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014264

Interval de preț
0,5753 RON - 0,4687 RON

Niveluri de stoc
11033 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    8.4 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Suport pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014332

Interval de preț
0,79 RON - 0,6511 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Lățime totală
    15.4 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10014455

Interval de preț
0,79 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    17.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0