Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
152 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d2 a012 D3 Cumpără
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
3.8
8.0
2.3
8.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 303
4.5
12.0
2.8
10.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
16.0
3.7
10.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 303
6.5
20.0
4.5
12.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 303
3.5
16.0
2.0
8.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 303
4.5
20.0
2.8
10.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
14.0
3.7
10.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 303
4.5
14.0
2.8
10.0
13,05 RON - 18,64 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
35.0
6.0
16.0
11,7525 RON - 16,7893 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 316
5.5
14.0
3.7
10.0
10,4851 RON - 14,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 316
3.5
10.0
2.0
8.0
11,1764 RON - 15,9663 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 316
3.5
16.0
2.0
8.0
11,1764 RON - 15,9663 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 316
4.5
10.0
2.8
10.0
11,983 RON - 17,1186 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 316
4.5
16.0
2.8
10.0
11,1764 RON - 15,9663 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 316
5.5
10.0
3.7
10.0
13,9417 RON - 19,9168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 316
5.5
30.0
3.7
10.0
14,5178 RON - 20,7398 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 316
6.5
16.0
4.5
12.0
12,4439 RON - 17,7769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 316
5.5
18.0
3.7
10.0
13,05 RON - 18,64 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
18.0
6.0
16.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
3.8
14.0
2.3
8.0
  • din 8