Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap scund. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
152 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d2 a012 D3 Cumpără
10,0242 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 303
3.5
14.0
2.0
8.0
10,1394 RON - 14,4849 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
3.8
16.0
2.3
8.0
11,4069 RON - 16,2955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
20.0
2.8
10.0
10,3699 RON - 14,8141 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Oţel inoxidabil 316
3.8
8.0
2.3
8.0
10,7155 RON - 15,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
6.0
Oţel inoxidabil 316
3.8
12.0
2.3
8.0
11,7525 RON - 16,7893 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 316
4.5
14.0
2.8
10.0
13,2504 RON - 18,9292 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 316
4.5
25.0
2.8
10.0
11,983 RON - 17,1186 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 316
5.5
16.0
3.7
10.0
14,8635 RON - 21,2336 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 316
6.5
18.0
4.5
12.0
16,0157 RON - 22,8796 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 316
6.5
25.0
4.5
12.0
13,8265 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 316
6.5
12.0
4.5
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 303
3.5
12.0
2.0
8.0
9,6785 RON - 13,8265 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 303
3.5
10.0
2.0
8.0
10,1394 RON - 14,4849 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Inoxidabil înnegrit 303
3.5
16.0
2.0
8.0
10,2547 RON - 14,6495 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
10.0
2.8
10.0
11,8677 RON - 16,9539 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Inoxidabil înnegrit 303
4.5
25.0
2.8
10.0
13,8265 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
18.0
4.5
12.0
10,4851 RON - 14,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
5.5
12.0
3.7
10.0
12,9047 RON - 18,4353 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Inoxidabil înnegrit 303
6.5
12.0
4.5
12.0
10,946 RON - 15,6371 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 316
3.5
14.0
2.0
8.0
  • din 8