Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(75 Produse)
Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă robustă și durabilă. Au un raport bun rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă pentru arbori și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii regulate.
Pot suporta sarcini uriașe și pot funcționa fără deformare sau defecțiune în circumstanțe grele. Nu sunt destinat utilizării cu rulmenți liniari cu bucșă cu bile, ci mai degrabă cu bucșe ceramice auto-lubrifiante.
Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.
Arborii din inox AISI 303/316 sunt utilizați în industriile care necesită rezistență la coroziune ridicată/foarte mare, rezistență și durabilitate. Acest lucru garantează că arborii pot tolera condiții dificile, cum ar fi umiditatea ridicată, substanțele chimice, rezistența la temperaturi ridicate, sudarea excelentă și substanțele corozive, fără a le afecta integritatea structurală. Drept urmare, acești arbori au o durată de viață mai lungă și necesită mai puțină întreținere, rezultând mai puțini timpi de nefuncționare și cheltuieli operaționale totale mai mici.
Rulmenții ceramici ar trebui să fie utilizați în locul rulmenților liniari cu bucșe cu bile. Potriviți pentru aplicații care implică sarcini mari, viteze mari și medii abrazive.
Sunt utilizați la echipamente cu raze X, echipamente de prelucrare a hârtiei, echipamente hardware și echipamente de prelucrare a alimentelor.
Acești arbori căliți din oțel inoxidabil oferă rezistență, durabilitate și fiabilitate deosebite. Sunt utilizați cu rulmenți liniari și sunt potriviți pentru aplicații solicitante, care necesită protecție la coroziune, uzură și condiții dure, cum ar fi umiditate sau rezistență chimică, fără a compromite integritatea structurală.
Acești arbori au o durată de viață lungă și necesită puțină întreținere, ceea ce reduce timpul de nefuncționare și cheltuielile totale de exploatare. Oferă o mișcare liniară uniformă și precisă atunci când sunt utilizați împreună cu o bucșă cu bile liniară. Se găsesc în aplicații precum echipamentele de procesare a alimentelor, sistemele auto și dispozitivele medicale.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile utilizate în diverse aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Aceștia îmbină precizia excepțională a dimensiunilor, liniaritatea și concentricitatea pentru a reduce uzura în aplicațiile de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Atunci când sunt folosiți cu o bucșă cu bile liniară, asigură o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, însă integritatea structurală nu este compromisă. Această greutate redusă permite o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită.
Designul lor permite fluidelor, gazelor sau cablurilor electrice să treacă prin centrul acestora. Când sunt asociați cu o bucșă cu bile liniară, oferă o mișcare de rotație uniformă și precisă.
Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.
Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Aceste bucșe cu bile liniare compacte sunt proiectate pentru o mișcare liniară uniformă și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu sunt o problemă. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.
Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura sa este rezistentă la uleiuri, iar carcasa este rezistentă la coroziune.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile cu flanșe sunt utilizate în aplicații de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Flanșa de montare permite montarea cu ușurință a bucșei pe o suprafață folosind bolțuri sau șuruburi. La bucșele cu bile liniare cu flanșe lungi, lungimea mai mare le oferă o capacitate portantă mai mare și o stabilitate mai mare în comparație cu bucșele cu bile standard de aceeași dimensiune.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, plus o capacitate mare de susținere a sarcinii, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje CNC, sisteme de asamblare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Aceste bile sunt în contact direct cu arborele liniar, o tijă cilindrică de-a lungul căreia glisează bucșa, oferind frecare scăzută și capacitate portantă mare.
Ele sunt utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt concepute pentru o mișcare de înaltă precizie și o mișcare uniformă în aplicații solicitante. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale și sunt destinate numai utilizării cu arbori căliți. Au un design cu parte deschisă care le permite să fie utilizate împreună cu șinele de susținere a arborelui.
Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare reglabile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt proiectate să ofere o poziționare precisă de-a lungul unei axe liniare. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide spațiul dintre cursele interioare și exterioare dintre bile și arbore atunci când sunt instalate într-o carcasă strâmtă, pentru a elimina jocul.
Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară.
Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.
Grupul de produse include trei tipuri:
Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt proiectate pentru a oferi o mișcare de mare precizie și o mișcare uniformă. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale. Acestea asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață prin minimizarea frecării dintre arbore și bile și permițând ușoare nealinieri între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare cu flanșă centrală lungă sunt utilizate în aplicațiile de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de suportare a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Au garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului de praf și murdărie.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Aceste cleme manuale pentru arbore sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu rulmenți liniari și acționează ca un mecanism pentru a menține o componentă sau un dispozitiv în mișcare până când clema este eliberată.
Când pârghia de strângere este apăsată, fețele de contact intră în contact cu bara arborelui, prinzând-o pe poziție. Au o structură robustă care asigură rezistență și longevitate. Acest lucru le permite să reziste forțelor externe.
Sunt simple și de încredere și sunt operate manual. Profilele de contact apasă simultan pe suprafețele șinei prin apăsarea pârghiei de blocare reglabilă. Profilele de contact plutitoare garantează că forța este distribuită simetric pe ghidajul liniar. Folosite în sectoarele de automobile, mașini industriale și procese de producție.
Aceste cleme manuale pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Când butonul de strângere este rotit, suprafețele de contact ale clemei apasă pe șină, strângând-o pe loc. Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.
Aceste cleme sunt echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere. Acest lucru menține șinele mici în siguranță, fără a provoca daune sau deformare. Șinele se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.
Pot rezista la sarcini grele, sunt rezistente la coroziune și sunt rezistente la uzură. Folosite în aplicatii diverse, printre care dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.
Aceste cleme pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Realizate pentru a rezista la condiții solicitante, cum ar fi sarcini grele sau vibrații, oferă o prindere sigură și puternică pe șine și menține o rezistență și o longevitate remarcabile.
Prin reglarea pârghiei de prindere, secțiunile de contact sunt presate în contact cu șina, fixând astfel căruciorul pe loc. Au un coeficient circular în loc de coeficient de frecare, rezistență redusă în mișcare și consum mai mic de energie.
Proiectate cu mecanisme specializate, permit instalarea și reglarea ușoară, garantând o conexiune strânsă și solidă. Folosite în aplicații grele, cum ar fi mașini, sisteme feroviare și aplicații de producție.
Aceste cărucioare Quadro sunt închise, cu rulmenți liniari cu bile cu auto-aliniere, două garnituri integrate și un orificiu de lubrifiere. Acestea realizează o mișcare liniară precisă și eficientă în aplicații cu sarcini grele.
Dispun de patru bucșe liniare cu bile la interior, lucru care îmbunătățește stabilitatea și capacitatea portantă. Distribuie sarcina în mod uniform pe întregul cărucior, minimizând deformarea și maximizând rigiditatea, scăzând pericolul vibrațiilor și oferind performanțe de încredere chiar și în aplicații de mare viteză.
Poate rezista la temperaturi cuprinse între 20 C și +80 C. Cu toate acestea, prin înlocuirea elementelor de fixare cu bile, a plăcilor de capăt și a garniturilor, poate tolera temperaturi de până la +120 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Aceste cărucioare standard cu flanșă sunt un tip de rulment liniar utilizat pentru aplicații de mișcare liniară precise și rezistente. Oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Șinele lor din oțel sunt întărite pentru o durabilitate sporită și o durată de viață rezistentă la uzură.
Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.
Cărucioarele se livrează separat de șine și montate pe blocuri false. Pentru a pune căruciorul pe șine, aliniați blocul fals la capătul șinei și glisați-l pe acestea. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Aceste cărucioare din aluminiu cu flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă largă de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.
Funcționează bine în condiții dure sau aplicații critice de greutate, deoarece sunt mai ușoare și mai rezistente la coroziune decât cele din oțel. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Aceste cărucioare din aluminiu fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de eficient pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă, dar componenta mobilă în aplicație poate fi montată doar în partea superioară a căruciorului.
Deoarece este mai ușor și mai rezistent la coroziune decât oțelul, poate fi utilizat în diverse aplicații, inclusiv în industria aerospațială, mașini, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.