Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(68 Produse)
Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Aceste articulații Clevis, cunoscute și sub denumirea de capăt de furcă sau jug, sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Gândite pentru a crea o conexiune fiabilă și puternică, rezistând în același timp la uzură. Pot face față sarcinilor și solicitărilor mari, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Această selecție de componente include filet standard atât pentru dreapta, cât și pentru stânga. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.
Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații universale telescopice combină funcțiile unei articulații universale și ale unui arbore telescopic. Aceste articulații includ două juguri unite printr-un arbore telescopic, care permite nealinierea unghiulară și compensează modificările de lungime. Acestea permit articulației să se extindă și să se retragă pentru a se adapta la variațiile de distanță dintre componentele legate.
Acestea sunt proiectate pentru a transfera cuplul și pentru a modifica lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale nu trebuie să depășească 1000 rpm. Fabricate pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de încredere în medii dure.
Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale duble, cunoscute și ca articulații cardanice duble, sunt componente mecanice care unesc două articulații simple pentru a permite o nealiniere unghiulară și mai mare între arbori. Forma lor unică permite transferul uniform și eficient al cuplului pe distanțe extinse și la unghiuri substanțiale.
Pot transmite puterea uniform și eficient chiar și atunci când arborii de legătură nu sunt aliniați precis. Au fost create pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de lungă durată în situații grele de lucru.
Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale duble cu capete pline nealezate sunt componente mecanice utilizate atunci când sunt necesare unghiuri de îndoire semnificative sau când doi arbori sunt decalați unul față de celălalt. Forma lor distinctă le face perfecte pentru aplicații solicitante care necesită o capacitate mare de cuplu, rezistență la uzură și capacitatea de a suporta unghiuri de nealiniere semnificative.
Sunt proiectate pentru a rezista la sarcini enorme și pentru a oferi performanțe de lungă durată în medii dificile de lucru. Au o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm pentru articulațiile cu rulmenți.
Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente corespunzătoare. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.
Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.
Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale simple cu capete solide nealezate sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori solizi și nealezați. Oferă o conexiune puternică și de încredere, făcându-le potrivite pentru aplicații grele.
Proiectate pentru a transmite cuplul și rotația între doi arbori nealiniați în timp ce acceptă nealinierea, cu o viteză maximă de antrenare a articulației de 1000 rpm. Sunt făcute pentru a oferi o rotație uniformă și de încredere, reducând în același timp frecarea și uzura.
Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Printre aplicațiile obișnuite se numără arbori de transmisie auto, mașini industriale și sisteme de direcție.
Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.
Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.
Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.
Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.
Aceste burdufuri sunt utilizate în aplicații care necesită flexibilitate, etanșare și protecție. Sunt folosite pentru îmbinări și sunt disponibile pentru îmbinări duble. Proiectate să se extindă și să se contracte ca răspuns la schimbările de mișcare și presiune.
Pot fi folosite pentru dilatarea termică, vibrațiile, nealinierea și alte variabile care ar putea cauza stres sau deteriorarea pieselor legate. Acestea protejează aplicația de murdărie, praf, umiditate și alți poluanți, asigurând longevitate. Ele pot fi umplute cu unsoare pentru a asigura rulmenților de frecare lubrifiere pe termen lung.
Trebuie legate la ambele capete cu două brațări de cablu (care nu sunt incluse). Folosite în mod obișnuit în sectoarele auto, HVAC și de producție.
Aceste tije de tip mamă pentru sarcini grele unesc două tije, două cabluri sau alte componente și se termină cu un rulment sferic integral simplu. Acestea includ o carcasă filetată de tip mamă și un lagăr sferic simplu integrat. Rulmentul sferic suportă atât sarcini radiale, cât și axiale. Permite dezalinierea unghiulară, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
Bila de la capătului tijei este susținută de o carcasă de rulment din plastic construită din compozit nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Un alt avantaj al alcătuirii din plastic este că acesta poate absorbi multe particule străine, astfel reducând deteriorarea.
Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură. Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.
Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.
Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.
Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.
Aceste cleme de reținere Clevis sunt folosite pentru a ține un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.
Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție, împiedicând desfacerea accidentală, având ca rezultat o asamblare uniformă și compactă. Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.
Sunt ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoase din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.
Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului
Aceste dispozitive de fixare de siguranță (KLM) sunt cleme de reținere cu inel, proiectate pentru a preveni decuplarea accidentală a știfturilor, garantând siguranța și integritatea conexiunilor.
Mecanismul lor face ca dispozitivul de fixare să rămână ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.
Sunt simplu de instalat și îndepărtat fără a utiliza instrumente suplimentare. De asemenea, sunt de lungă durată și rezistente la condițiile extreme de mediu. Folosite în mod obișnuit în aplicații, printre care mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.
Aceste elemente de fixare de siguranță (SLM) sunt menite să împiedice scoaterea știftului care a fost introdus în îmbinare. Acestea garantează siguranța și integritatea conexiunii prin evitarea decuplării sau slăbirii accidentale.
Mecanismul lor garantează că elementul de fixare rămâne bine fixat chiar și atunci când este supus la niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.
Sunt simplu de instalat și demontat manual și sunt compatibile cu știfturile șuruburilor. „Zornăiala” ansamblului este eliminată de spatele concav al elementelor de fixare, care țin știftul cu inel tensionat, iar buza de siguranță împiedică îndepărtarea accidentală. Folosite în principal în aplicații auto, medicale și electrice.
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Glisiera tip șa, denumită și bază tip șa, se potrivește în jurul tubului și este concepută pentru a ajuta la mișcare, protejând în același timp suprafețele de deteriorarea cauzată de zgârieturi. Fabricate din acrilonitril butadien stiren (ABS), acestea au o bază din pâslă care alunecă lin pe o gamă largă de suprafețe. Conexiunea tubului are forma unei șei, iar baza este dreptunghiulară.
Gama noastră de glisiere tip șa are două opțiuni de culoare: transparent și negru.
Aceste inele inoxidabile în formă de C sunt folosite pentru a atașa și prinde în siguranță rulmenți, angrenaje și alte componente pe arbori sau în găuri.
Au o bună rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru utilizare în condiții severe sau când există umiditate sau substanțe chimice.
Sunt simplu de instalat și demontat, făcând asamblarea și întreținerea mai ușoare și mai eficiente. Sunt folosit în mod obișnuit în sectoarele auto, industrial și de producție.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.