Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Rezistente la produse chimice Răcire PCB

 (39 Produse)

Listă Grilă

Plăcuțe din cauciuc - Plăcuțe antialunecare

Plăcuțele antialunecare sunt ideale pentru acoperirea picioarelor de nivelare ale utilajelor și transportoarelor cu bandă. Aceste plăcuțe pot susține sarcini mari și oferă aderență sporită pentru a împiedica deplasarea și alunecarea.

Role bandă adezivă de înaltă performanță

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

Rotile de catering

Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5621

Rotile de nivelare

Naše multifunkčné vyrovnávacie kolieska sú ideálnou voľbou pre strojné zariadenia, skrine, prenosné zariadenia a prepravu. Pre veľké zaťaženie, jednoduchý posun a polohovanie. Koliesko je vyrobené z čierneho polyamidu a má hliníkové puzdro. Ponúkame celý rad príslušenstva a úprav s nosnosťou až do 1 500 kg.

Cod Serie: SR5694

Rotile pentru mobilier și birou

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769

Rotile pentru temperaturi înalte

Rotilele pentru temperatură înaltă sunt ideale pentru echipamente precum roțile cuptoarelor de panificație, precum și în aplicații în care se așteaptă călduri ridicate - cum ar fi; echipamente pentru cuptoare industriale și autoclave. Plus alte aplicații care au nevoie de rezistență la temperaturi ridicate. Gama noastră este dotată cu roți cu șuruburi, cu plăci fixe și cu plăci pivotante. Acestea sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de material și culoare, inclusiv termoplastic, oțel inoxidabil și cauciuc. Sunt disponibile dimensiuni și culori diferite.

Rotițe

Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.

Cod Serie: SR5629

Roți industriale

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616

Seturi de filtre pentru ventilatoare

Súpravy filtrov pre ventilátory obsahujú po jednom z každého chrániča filtra, krytu filtra, sieťkového filtra a plsteného filtra. Zabezpečujú ochranu krytom IP30.

Cod Serie: SRRCP

Suport antivirații - pentru solicitări intense

Suporturile antivibrații pentru solicitări intense montate prin înșurubare absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot datorită aderenței la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

Suporturi de montare pentru ventilatoare - elastomer

Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, ktoré sú vhodné pre priemyselnú a výpočtovú techniku. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.

Cod Serie: SRFMB

Suporturi ventilatoare

Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, vhodných pre priemyselné a počítačové zariadenia. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.

Cod Serie: SRRCOFM

Terminal împământare ventilator

Terminalele de împământare ale ventilatoarelor elimină energia electrică statică creată atunci când aerul trece prin filtrul metalic, reducând riscul descărcărilor electrostatice. Se recomandă utilizarea a patru conectoare de împământare la fiecare ansamblu.

  • din 2