Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cheie Mâner T

 (29 Produse)

Listă Grilă

Broaşte cu blocare prin apăsare - Blocarea ușilor de sticlă la tragere

Zatláčacie zámky sa montujú do vnútorného krídla posuvných sklenených dverí. Pri uzamknutí sa vysunie vnútorný čap, ktorý zabráni otvoreniu posuvných dverí. Zámky majú neodvŕtateľný stred a sú ideálne na výstavné skrinky s cennými predmetmi a na presklené vitríny.

Broaște cu blocare prin apăsare - broască pentru șina inferioară

Zatláčacie zámky poskytujú dostatočnú úroveň zabezpečenia pre sklenené posuvné dvere, ktoré sa uzamykajú cez spodnú koľajnicu dverí. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných prostrediach. Zámok z tlakovo liateho zinku s neodvŕtateľným stredom poskytuje zvýšenú bezpečnosť.

Broaște cu blocare prin apăsare și fixare cu piuliţă

Tento sortiment zámkov sa upevňuje maticou. Zatlačovacie zámky sú vhodné pre také zariadenia, ako napríklad posuvné dvere, výstavné skrine, bezpečnostné mreže či okenice. Zámok s pozdĺžnym profilom ponúka pohodlný systém „zatlačením zamkni, kľúčom otvor“. K dispozícii je výber rovnakých a rôznych kľúčov, ktoré vyhovujú rôznej úrovni zabezpečenia.

Clemă cu articulație cu încuietoare și cârlig

Clemele cu articulație și cârlig se utilizează în poziție orizontală și permit îmbinarea a două fețe aflate în același plan sau la 90 una față de cealaltă. Aceste cleme au înălțime redusă și sunt adecvate pentru aplicații în care există restricții de spațiu pe înălțime.

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Mini încuietori cu sfert de rotație - orificiu de montare la 45 de grade

Mini zámky s natočeným púzdrom 45, sú špeciálne navrhnuté s vnútornou pružinou, ktorá vytvára zdvih 1 mm. Jazýček je natočený o 45 voči púzdru zámku. Obidve vyhotovenia zámkov s pochrómovaním a čiernym práškovaním sa dodávajú s rôznymi typmi hláv a rozpätím zachytenia.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în T

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

Cod Serie: SR6483

Încuietoare cu sfert de rotație

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Cod Serie: SR5007

Încuietori cu camă

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Încuietori cu camă și blocare cu cheie pentru cabinete

Tento sortiment zámok s jazýčkom je vhodný pre vystavovacie skrinky, bezpečnostné skrinky a skladové skrinky. V ponuke je výber s rovnakými alebo s odlišnými kľúčmi a rôznymi rozsahmi úchopu pre rôzne požiadavky aplikácie.

Cod Serie: SR1887

Încuietori cu camă și mâner - Ajustabile

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5529

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Cod Serie: SR5518

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie şi mâner T

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Încuietori cu compresie şi mâner fluture

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090

Încuietori cu mâner - Mâner în formă de T

Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture cu cheie

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok má vonkajšie tesnenie, montážnu maticu a dva štandardné Eurokľúče (5333).

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje, poskytuje zvýšenú bezpečnosť, zabraňuje neoprávnenému vstupu a zároveň umožňuje ľahký prístup pri odomknutí. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia používané v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, tlakovo liaty zinok
  • Farba: čierna, prírodná


Cod Serie: SR5541

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).

Încuietori cu sfert de rotație pentru uși groase

Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.

Cod Serie: SR5526

Încuietori miniaturale cu arc cu sfert de rotaţie

Minizápadky sa dodávajú vo vyhotovení s rôznymi typmi hláv, rozpätí zachytenia a typov, aby pokryli celý rad požiadaviek zariadení. Typ 1 používa pružinu a je vyrobený z odolného tlakovo liateho zinku.

Cod Serie: SR5528

  • din 2