Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(10 Produse)
Clema de prindere suport de fibre optice din PVC este alcătuită din două cleme extrudate care se fixează una în cealaltă pentru a forma o clemă care are o suprafață netedă și una curbată pentru fasciculele de fibre optice și care limitează raza de îndoire a fibrei. Aspect de culoare neagră. Clasa UL94 V0.
Suporturile pentru fibre cu sfert de rotație acceptă suporturi standard care se montează într-un rack de 19 inci, cu sfert de rotație. Se pot utiliza pentru realizarea traseului fibrei optice în interiorul rack-ului. Fabricate din nailon conform UL94 V0, cu aspect negru.
Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5621
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Cod Serie: SR5769
Rotilele pentru temperatură înaltă sunt ideale pentru echipamente precum roțile cuptoarelor de panificație, precum și în aplicații în care se așteaptă călduri ridicate - cum ar fi; echipamente pentru cuptoare industriale și autoclave. Plus alte aplicații care au nevoie de rezistență la temperaturi ridicate. Gama noastră este dotată cu roți cu șuruburi, cu plăci fixe și cu plăci pivotante. Acestea sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de material și culoare, inclusiv termoplastic, oțel inoxidabil și cauciuc. Sunt disponibile dimensiuni și culori diferite.
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.
Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.
Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.
Aceste suporturi pentru conexiune fibră sunt realizate din nailon sau polipropilenă (PP). Au o varietate de configurații fante și metode de montare și pot susține până la 24 de conexiuni de îmbinare. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2. Printre variantele de culoare se numără: negru, albastru, verde, natural, roșu și galben.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.