Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Filetate Reticular

 (25 Produse)

Listă Grilă

Buşoane GPL

LPG zátky, vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, pomáhajú zabraňovať nebezpečným únikom plynu. Zátky boli špeciálne vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, aby spĺňali predpis zbierky zásad asociácie LP GAS 15: časť 2. Profily sú zaistené páskou, aby nedošlo k strate zátky a pre jednoduchú výmenu, a majú označený smer otáčania pre montáž a demontáž.


Cod Serie: SR1085

Buşoane cu montare prin înpingere

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE Culoare: Natural, Alb, Negru Cod Serie: SR1011

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.
  • Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Buşoane pentru supape de cilindri cu gaz

Chrániče ventilov plynových fliaš, vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami, chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a vlhkosti. Chrániče ventilov plynových fliaš s plastovou bezpečnostnou plombou na zaznamenanie neoprávnenej manipulácie, vyrobené zo žltého polyetylénu LD, s unikátnou vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu po náhodnom otvorení ventilu


Cod Serie: SR1060

Bușoane Slottex

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Bușoane antivibrație - LPDE

Antivibračné zátky sú vhodné pre hydraulické koncovky so závitom BSP. Závit s drážkami zabraňuje uvoľneniu dielov pri vibráciách. Tieto hydraulické zátky sú vyrobené z priesvitného materiálu, umožňujúceho jednoduchú kontrolu nasadených O-krúžkov.


Cod Serie: SR6112

Bușoane cu fixare rapidă

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Cod Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinil Culoare: Negru, Natural, Roșu, Verde Cod Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bușoane de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Ochranné zátky so závitom BSP/GAS našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.



Cod Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bușoane de protecție filetate - Filet metric

Ochranné zátky s metrickými závitmi našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SR1002

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Bușon conector cu instalare rapidă

Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.

Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.

  • Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat.
  • Ajută la conectarea rapidă și ușoară a firelor, fără a mai fi nevoie de unelte sau echipamente speciale.
  • Folosite în aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0009

Capace de etanşare cu garnitură inelară

Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.

Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.

Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.

  • Concepute pentru protecția conectorilor de etanșare inelară frontală, utilizați la conexiunile hidraulice.
  • Au o lungime totală mai mare, pentru o mai bună protecție.
  • Potrivite pentru filete UNF și JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRCFST, SR1078

Capace de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.



Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capace de protecție filetate - Filet metric

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Capace-bușon conice - Flanșă mare

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE Culoare: Galben, Roșu, Albastru Cod Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542