Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(28 Produse)
Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva spolu s upevňovacími krúžkami. Tieto sa dodávajú v dvoch rôznych typoch; jeden z oceľovou pružinou a druhý z tlakovo liateho zinku. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Tyčové zostavy pre dvoj a trojbodové inštalácie zapustených západiek. Tyčové zostavy zahŕňajú vodiaci prvok, držiak a tyč. Hliníkové tyče majú priemer 0,34". Tyčové zostavy majú zasunutie 0,75". Konzoly pre vodiaci prvok a držiak sú z ocele 1010 s čiernymi polyamidovými vložkami. Západka nie je súčasťou dodávky a musí sa zakúpiť samostatne.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Táto zarážka jazýčka sa vyžaduje v spojení s uzáverom so zámkom, ktorý sa zatvára zabuchnutím. Vyrobené z ocele a pozinkované.
Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.
Cod Serie: SR5538
Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Plastové západky s úchopom pre prsty umožňujú otvoriť dvere ľahkým potiahnutím. Hlavným prvkom tohto sortimentu je 5 mm dvojzub s poistnou maticou.
Vačkové západky sa montujú rýchlo a jednoducho. Používajú sa ako upevňovacie prvky pre aplikácie vyžadujúce zarovnanie a proti vibráciám. V závislosti od hrúbky rámu je potrebný výber výrezu.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Strmeňová závora s okom a zarážkou pozostáva s jednoduchého ergonomického dizajnu pre širokú škálu zariadení, vyžadujúcich priame závory. Závora a zarážka musia byť objednávané oddelene a sú dostupné v mäkkej a nehrdzavejúcej oceli.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Mini zámky s natočeným púzdrom 45, sú špeciálne navrhnuté s vnútornou pružinou, ktorá vytvára zdvih 1 mm. Jazýček je natočený o 45 voči púzdru zámku. Obidve vyhotovenia zámkov s pochrómovaním a čiernym práškovaním sa dodávajú s rôznymi typmi hláv a rozpätím zachytenia.
Štvrťotáčkové západky s pružinou sú ideálne na použitie na elektrorozvodné skrine a ochranné kryty. K dispozícii je sedem typov hlavy a šesť rozsahov uchytenia, dve možnosti výberu materiálu (nehrdzavejúca oceľ a zliatina zinku) s rôznymi povrchovými úpravami. Variácie tohto produktu sú široké.
Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Cod Serie: SR5551
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Cod Serie: SR5547
Otočné západky sú vhodné pre tenké panely ako sú dvere s izoláciou. Dodávajú sa s 5 mm dvojzubom a sú pochromované. Poskytujú utesnenie so stupeňom krytia IP65 a dodávajú sa s gumeným tesnením.
Cod Serie: SR5526
Závory s pružinou alebo napínacie západky bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Pružina umožňuje roztiahnutie ťahom a pevné zaistenie. Výber materiálov umožňuje použitie tejto strmeňovej závory v rôznych aplikáciách.
Strmeňové závory sú nízkoprofilové a protikus je skrytý a zafixovaný pod závorou na podporu zámky. Rúčka je vyrobená z čiernej gumy a na montáž sa používajú štandardné skrutky M4 (nie sú súčasťou balenia).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.