Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Uşor de îndepărtat

 (13 Produse)

Listă Grilă

Bușoane Ezeplug

Naša patentovaná rýchlonasadzovacia konštrukcia zátok Eze umožňuje zaistiť zátku jediným zatlačením. Zátky z polyetylénu LD v 25 veľkostiach závitov a vo vyhotovení s pevným a pružným stredovým alebo bočným úchytom na efektívnu demontáž.


Cod Serie: SR1055

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Cod Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinil Culoare: Negru, Natural, Roșu, Verde Cod Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bușon conector cu instalare rapidă

Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.

Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.

  • Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat.
  • Ajută la conectarea rapidă și ușoară a firelor, fără a mai fi nevoie de unelte sau echipamente speciale.
  • Folosite în aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0009

Capace cu clapetă de rupere

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS




Cod Serie: SR1022, SR1033

Capace de mascare

Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.


Cod Serie: SR1811, SR1889

Capace de mascare ușor detaşabile

Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.

Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.

Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.

Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.

  • Materiály: silikónová guma 600F (316C) EPDM 425F (218C) a mäkký polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farby: prírodná, čierna a žltá
  • Tvrdosť: Tvrdomer (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2




Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Capace hexagonale

Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.

Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: prírodná



Cod Serie: SR1127

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Capace pentru capete cu fixare prin împingere

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE, , LDPE Culoare: Albastru, , Roșu Cod Serie: SRCFBTPE, SRCFB