Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Înecate Rotund Electrocasnice

 (14 Produse)

Listă Grilă

Discuri autoadezive

Tieto samolepiace disky sú vyrobené z čiernej gumy a sú vhodné na hladké a suché povrchy. Sú protišmykové a po odstránení nezanechajú stopy škrabancov.

  • Sú dostupné v rôznych priemeroch
  • Sú odlepovateľné.


Cod Serie: SR1577

Inserții și protecții - filetate

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

Cod Serie: SR5804

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Montaje anti-vibraţii pentru utilaje

Suporturile mecanice antivibrații absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot, precum și aderență la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere.

Picioare cu gât de prindere

Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.

Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.

Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.

Picioare cu nituri

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Cod Serie: SR5796

Picioare de glisare autoadezive

Samolepiace klzáky sú ideálne na nožičky dreveného nábytku na ochranu podláh a zníženie hluku. Tieto klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE). Tento materiál poskytuje hladké kĺzanie a vďaka samolepiacej podložke sa ľahko aplikuje.

  • Tvary: obdĺžnikový, okrúhly a štvorcový
  • Farba: sivá.


Cod Serie: SR1461

Picioare de protecție cu înșurubare

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590

Picioare de protecție cu înșurubare - filetate

Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Picior de protecție

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5795

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Protecție

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5807

Suport antivirații - pentru solicitări intense

Suporturile antivibrații pentru solicitări intense montate prin înșurubare absorb șocurile și ajută la reducerea nivelului de zgomot datorită aderenței la podea. Aceste suporturi sunt ideale ca picioare pentru utilaje și conveiere

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808

Tampoane autoadeziv.

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593