Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Distanțiere PCB Roți de mână Distanțiere pcb

 (30 Produse)

Listă Grilă

Coloane suport cu dublă blocare

Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).

  • Ușor de montat manual.
  • Culoare naturală.

Distanțiere - montate prin apăsare

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Distanțiere cu filet

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Distanțiere guler

Aceste distanțiere colier sunt compuse din două piese; știft (CSP) și element de reținere (CSR). Sunt concepute pentru a fixa și bloca placa cu circuite. Combinația dintre piesele pereche formează un distanțier complet închis. Se recomandă folosirea unui șurub de legătură. Fiecare dispozitiv de reținere este folosit cu un ac specific.

Distanțiere nefiletate hexagonale

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

Distanțierele rotunde, nefiletate din PA (poliamidă) sau din nylon sunt disponibile într-o gamă largă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică a ansamblurilor dvs., precum și o izolare termică și electrică între componente. Materialul din PA cu fibră sticlă este de asemenea disponibil pentru aplicații unde sunt temperaturi ridicate, precum și rezistență și rigiditate îmbunătățite.

Distanțiere nefiletate rotunde din POM

Distanțiere rotunde, nefiletate din POM (polioximetilen) sau acetal, oferite într-o gamă largă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică pentru ansamblurile dvs., precum și asigurarea izolației termice și electrice între componente. POM oferă rezistență îmbunătățită la căldură, rigiditate mai mare și fricțiune mai mică, comparativ cu alternativele din PA.

Distanțiere rotunde de izolare

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.

Separatoare hexagonale de izolație

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Separator autoblocant

Aceste distanțiere cu auto-fixare se fixează cu siguranță și mențin distanța chiar și când șurubul este îndepărtat. Disponibile în mai multe opțiuni de spațiu, șurub și grosime panou, sunt disponibile în versiuni standard și stivuibile.

Separator suport cu fixare prin înclichetare

Aceste distanțiere montate prin înclichetare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.

Suport PCB - Control tactil

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare cu nit - cu dublu știft

Aceste distanțiere inovatoare se montează pe panou cu ajutorul unui nit inclus. Când capătul distanțierului este apăsat, picioarele acestuia se depărtează, fixând ansamblul pe poziție. Sunt disponibile 13 variante de lungime în sistem metric, realizate din nailon certificat UL94 V-2.

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

Aceste suporturi se montează dinspre partea inferioară a șasiului, prezentând o zonă cu înălțime redusă în afara acestuia. Se montează în orificii pătrate cu dimensiuni .375 x .313 și nu se pot roti. Suporturile blochează plăcile cu circuite prin intermediul unui braț care se poate acționa pentru eliberarea plăcii.

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

Suporturile cu blocare pe margine asigură o prindere sigură pe marginea PCB-ului, permițând și îndepărtarea rapidă a acestuia. Suporturile fixate cu șuruburi sunt foarte sigure și fiabile. Aceste suporturi se fixează prin intermediul unui șurub autofiletant.

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei

Suport plat pentru PCB

Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.

Suport plăci circuite - sfert de rotație

Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.

Suporturi PBC cu blocare inversă

Acest suport cu blocare inversă susține plăci montate pe partea de dedesubt a șasiului. Suportul are un capăt semirotund cu înălțime redusă pentru a minimiza zona de sub șasiu. Partea superioară a suportului, unde se sprijină placa de circuite, are patru opțiuni: de siguranță, baionetă, cap de săgeată și suport plat.

  • din 2