Spojenectvo medzi Essentra a BMP TAPPI s viac ako 140-ročnou spoločnou skúsenosťou vo výrobe a s celkovou produkciou 2,1 miliardy dielov v Európe, prináša do výroby krytiek, zátok a uzáverov cenné skúsenosti.
Viac ako 45 000 produktov na sklade
K dispozícii na rýchle odoslanie
3D modely zadarmo
K dispozícii sú 2D a 3D výkresy
Vzorky zadarmo
Vyskúšajte pred nákupom
Riešenia na mieru
Podľa vašich individuálnych potrieb
Vďaka veľkému výberu nových produktov, ktoré nájdete medzi 45 000 produktmi na sklade, hlbokým znalostiam v odbore a odborným skúsenostiam v oblasti vstrekovania plastov, vám vieme ponúkať bezchybné služby, od vývoja inovatívneho konceptu až po jeho otestovanie a dodanie vašej firme.
Ponúkame vám kompletné riešenie na uspokojenie vašich technických potrieb s pohotovými inováciami a výrobnými kapacitami v Európe.
Náš sortiment ochrany hydraulických armatúr je navrhnutý tak, aby chránil závity spojovacích bodov ako sú spojky alebo spojky rozdeľovača. Nedostatočná ochrana môže viesť k potenciálnej poruche, ktorá môže mať za následok zlyhanie hadíc, nedostatočnú kontrolu nad hydraulickým systémom a ohrozenie zdravia obsluhy.
Náš sortiment ponúka rôzne štandardy závitov a prevedenia prispôsobené ručným alebo mechanickým nástrojom.
Ochrana vašich komponentov v rôznych fázach procesu si vyžaduje dôkladnú pozornosť. Kľúčom k úspechu je pochopiť v akej fáze procesu sa nachádzate, či už ide o výrobu, testovanie, skladovanie alebo prepravu. Essentra má v ponuke celý rad uzáverov, krytiek a zátok prispôsobených týmto stupňom.
Vďaka nášmu sortimentu starostlivo navrhnutých uzáverov a zátok máte k dispozícii jednoduché používanie, rýchle odstránenie, flexibilitu veľkostí a farieb. Skontrolujte si svoje požiadavky a nájdite si vyhovujúce produkty vyžiadaním si bezplatných vzoriek.
Každá činnosť súvisiaca s povrchovou úpravou je spojená s komplexnými požiadavkami, ktorých výsledkom je dokonalá vizuálna úprava a ochrana dôležitých kontaktných miest pred opadávaním farby a koróziou, ktoré v prípade nechránenia spôsobia zlyhanie projektu.
Essentra má riešenie prostredníctvom širokého sortimentu uzáverov a zátok, ale aj výberom materiálov, ktoré pri úkonoch povrchovej úpravy spĺňajú prísne pracovné podmienky.
Záleží na veľkosti, vlastnosti materiálu, prevedení a skladovaní. Obráťte sa nás – všetko máme, a ak nie, vyrobíme vám to.
Trubky a príruby, ktoré sú vystavené nepriaznivým a nebezpečným pracovným podmienkam si vyžadujú špecifickú ochranu aby sa zabránilo znečisteniu, korózii a poškodeniu v miestach námahy.
Essentra zátky, krytky a záslepky zabezpečujú ochranu koncov trubiek a ich skosenia počas výroby, skladovania a prepravy.
Náš sortiment chráničov prírub zabezpečuje, aby boli čelná a vyvýšená plocha pred priskrutkovaním chránené pred preliačeninami, škrabancami a hrdzou.
Kovovýroba pozostáva z transformácie plechu do dizajnu pomocou rôznych techník ohýbania, rezania, dierovania a zvárania. Výsledkom tohto procesu je surová povrchová úprava, ostré hrany a neošetrený povrch, ktoré podliehajú korózii.
Essentra ponúka komponenty pre nábytkársky priemysel od vložiek do trubiek s estetickým vzhľadom až po prechodky na uchytenie káblov.
Stiahnite si náš minilog uzáverov, krytiek a zátok a pozrite si našu rozšírenú ponuku produktov.
Zaviazali sme sa podporovať našich zákazníkov pri dosahovaní ich cieľov v oblasti udržateľnosti tým, že pre nich vyvíjame udržateľné riešenia priemyselných komponentov. Máme ambiciózne ciele na zníženie našich emisií, ktoré boli potvrdené a schválené iniciatívou SBTi ako ciele v súlade s trajektóriou 1,5°.
Recyklovaný obsah sa štandardne používa v celom rade našich viac ako 7 000 výrobkov na celom svete a mnohé z našich nových radov všeobecnej ochrany od BMP sú k dispozícii z recyklovaných materiálov.
Naďalej investujeme do inovácií prostredníctvom nášho nového centra excelentnosti, centra výskumu a vývoja.
Zaviazali sme sa, že: