Menu Hľadať

Krytky na ochranu matíc

Na sklade

Nut Protection Caps provide superior protection for nuts, screws and bolts across many outdoor applications. These caps benefit from resistance to most chemicals, and excelled environmental resistant properties to guard exposed fastening assemblies against the elements.

Available in a range of sizes, these durable protective caps create a neat finished appearance.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Black, Grey and White
  • RoHs Standard


Skupina SR: SRF0130, SR1812

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
99 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B Rozmer kompatibilnej matice Farba D C Typ Kúpiť
0,6373 € - 1,2508 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M20
Biela
29.0 mm
32.0 mm
0,1673 € - 0,1673 € 34 Na sklade
10.0 mm
M6
Grey
7.0 mm
10.0 mm
0,205 € - 0,3764 € 9 Na sklade
17.0 mm
M10
Grey
19.0 mm
23.0 mm
0,5075 € - 0,8269 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16
Grey
18.0 mm
22.0 mm
0,1263 € - 0,1632 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M6
Grey
9.0 mm
12.0 mm
0,2133 € - 0,3877 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M10
Grey
14.0 mm
18.0 mm
0,4824 € - 0,785 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16
Grey
23.0 mm
27.0 mm
0,2384 € - 0,4337 € 750 Na sklade
17.0 mm
M10
Čierna
22.0 mm
26.0 mm
0,0999 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M8
Grey
15.2 mm
0,1302 € - 0,1687 € 1000 Na sklade
17.0 mm
M10
Biela
20.0 mm
0,1358 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M10
Čierna
20.0 mm
0,1547 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
M12
Grey
23.0 mm
0,2161 € - 0,3946 € 90 Na sklade
24.0 mm
M16
Biela
26.8 mm
0,3555 € - 0,785 € 50 Na sklade
27.0 mm
M18
Čierna
32.0 mm
0,1206 € - 0,1673 € 80 Na sklade
10.0 mm
M6
Biela
7.0 mm
10.0 mm
0,1306 € - 0,1812 € 4750 Na sklade
13.0 mm
M8
Biela
9.0 mm
12.0 mm
0,191 € - 0,265 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M10
Biela
11.0 mm
15.0 mm
0,3541 € - 0,5731 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M12
Biela
13.0 mm
17.0 mm
0,5577 € - 0,9078 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M14
Biela
18.0 mm
22.0 mm
0,5242 € - 1,1559 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16
Biela
31.0 mm
35.0 mm
  • z/zo 5
Krytka matice s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm Polyetylén LD Biela

10057063

Cenové rozpätie
1,2508 € - 0,6373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    32.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Šedá

10056325

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • Farba
    Grey
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Šedá

10056462

Cenové rozpätie
0,3764 € - 0,205 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Farba
    Grey
Krytky na ochranu matíc M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Šedá

10056585

Cenové rozpätie
0,8269 € - 0,5075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Farba
    Grey
Krytka matice s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Šedá

10056721

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Farba
    Grey
Krytka matice s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Šedá

10056844

Cenové rozpätie
0,3877 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Farba
    Grey
Krytka matice s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Šedá

10056967

Cenové rozpätie
0,785 € - 0,4824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    27.0 mm
  • D
    23.0 mm
  • Farba
    Grey
Krytka matice s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Čierna

10056899

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    26.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Šedá

10125977

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,0999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Biela

10126011

Cenové rozpätie
0,1687 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M10 16.0 mm 16,0 mm Polyetylén LD Čierna

10126059

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M10
  • B
    16.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M12 18.0 mm 18,0 mm Polyetylén LD Šedá

10126097

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M12
  • B
    18.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Biela

10126134

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    26.8 mm
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M18 27.0 mm 27,0 mm Polyetylén LD Čierna

10126172

Cenové rozpätie
0,785 € - 0,3555 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M18
  • B
    27.0 mm
  • C
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Biela

10056332

Cenové rozpätie
0,1673 € - 0,1206 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Biela

10056387

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
4750 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M10 17.0 mm 17,0 mm Polyetylén LD Biela

10056448

Cenové rozpätie
0,265 € - 0,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M12 19.0 mm 19,0 mm Polyetylén LD Biela

10056509

Cenové rozpätie
0,5731 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M14 22.0 mm 22,0 mm Polyetylén LD Biela

10056561

Cenové rozpätie
0,9078 € - 0,5577 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M14
  • B
    22.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Farba
    Biela
Krytky na ochranu matíc M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Biela

10056622

Cenové rozpätie
1,1559 € - 0,5242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilnej matice
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    35.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • Farba
    Biela