Menu Hľadať

Lamelové svorky

Na sklade

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Skupina SR: SR1990

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom Maximálna hrúbka kompatibilného panela Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Dĺžka drieku podložky s vnútorným závitom Kúpiť
0,7376 € - 0,7376 € 9900 Na sklade
Biela
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1757 € - 0,1757 € 3000 Na sklade
Priesvitná
LDPE, PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,3988 € - 0,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,5368 € - 0,5368 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,7376 € - 0,7376 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,098 € - 0,1211 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyamid
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,0802 € - 0,099 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyamid
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,5703 € - 0,8561 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
0,0611 € - 0,0754 € Požiadajte o dodací termin tu
Natural
Polyamid
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
  • z/zo 2
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309575

Cenové rozpätie
0,5466 € - 0,5466 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    4.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513

Cenové rozpätie
0,1882 € - 0,1882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309582

Cenové rozpätie
0,5466 € - 0,5466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309605

Cenové rozpätie
0,6553 € - 0,6553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 40.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309483

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309506

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309445

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Cenové rozpätie
0,1478 € - 0,1478 €

Úroveň zásob
19200 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    1.0 - 5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1617 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309544

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Biela

10382400

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
1730 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 5.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Cenové rozpätie
0,1355 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
10320 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309421

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Montážna svorka 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Čierna

10309476

Cenové rozpätie
0,4183 € - 0,4183 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10106822

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,3988 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
  • Výška hlavy podložky s vnútorným závitom
    3.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309612

Cenové rozpätie
0,6553 € - 0,6553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 40.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Cenové rozpätie
0,7376 € - 0,7376 €

Úroveň zásob
9900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 40.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Cenové rozpätie
0,3988 € - 0,3988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309452

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309520

Cenové rozpätie
0,7376 € - 0,7376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
Montážna svorka 3.2 mm 55.6 mm 12.7 mm Polyamid Prírodná

10365168

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    2.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    58.7 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 55.6 mm
Montážna svorka 1.8 mm 7.4 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10365144

Cenové rozpätie
0,099 € - 0,0802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    1.9 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    9.5 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.8 - 7.4 mm
Montážna svorka 5.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Čierna

10366875

Cenové rozpätie
0,8561 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    2.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 10.0 mm
Montážna svorka 1.6 mm 9.5 mm 9.0 mm Polyamid Prírodná

10365151

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    1.9 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    12.7 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 9.5 mm