Menu Hľadať

Priechodkové spojky

Na sklade

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť skrutky Výška hlavy Priemer hlavy Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,0726 € - 0,115 € 9250 Na sklade
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0596 € - 0,0945 € 20026 Na sklade
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,115 € - 0,1822 € 41670 Na sklade
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,1016 € - 0,2374 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,108 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
  • z/zo 3
Plechová matica 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Polyamid 6.6

10091401

Cenové rozpätie
0,115 € - 0,0726 €

Úroveň zásob
9250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    3.5
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Polyamid 6.6 2.9 mm Priechodková spojka 5.0 x 5.0 mm

10091388

Cenové rozpätie
0,0945 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
20026 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    2.9
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10091425

Cenové rozpätie
0,1822 € - 0,115 €

Úroveň zásob
41670 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    4.8
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Polyamid 6.6

10405055

Cenové rozpätie
0,2374 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Celková dĺžka
    16.15 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Polyamid 6.6

10404980

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #12
  • Priemer hlavy
    13.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Celková dĺžka
    10.4 mm
  • Farba
    Prírodná