Menu Hľadať

Skrutkovacie háčiky

Vo výrobe

Skrutkovacie háčiky majú na konci závit na pevnú a rýchlu inštaláciu. Tieto ľahké, ale dostatočne pevné háčiky sú vyrobené z nerezovej ocele a určené pre svoju odolnosť do korozívneho prostredia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka konca so závitom Veľkosť závitu Hrúbka háčika Priemer hrotu guľky Nosnosť Typ skrutky Kúpiť
0,9119 € - 0,9119 € Vo výrobe
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Samorezný závit
1,2072 € - 1,2072 € Vo výrobe
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Samorezný závit
1,103 € - 1,103 € Vo výrobe
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Samorezný závit
1,4642 € - 1,4642 € Vo výrobe
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Samorezný závit
1,5338 € - 1,5338 € Vo výrobe
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Samorezný závit
2,3845 € - 2,3845 € Vo výrobe
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Samorezný závit
1,0081 € - 1,0081 € Vo výrobe
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Samorezný závit
2,1893 € - 2,1893 € Vo výrobe
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Samorezný závit
2,2793 € - 2,2793 € Vo výrobe
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Samorezný závit
2,0405 € - 2,0405 € Vo výrobe
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Samorezný závit
Skrutkovací háčik 0.781 in 11.0 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321782

Cenové rozpätie
0,9119 € - 0,9119 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    5 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    11.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    23.0 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    2.7 mm
Skrutkovací háčik 0.781 in 15.4 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321836

Cenové rozpätie
1,2072 € - 1,2072 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    7 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    8.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    30.9 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    3.5 mm
Skrutkovací háčik 0.781 in 6.6 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321737

Cenové rozpätie
1,103 € - 1,103 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    3 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    11.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    20.7 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    2.7 mm
Skrutkovací háčik 0.984 in 11.0 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321799

Cenové rozpätie
1,4642 € - 1,4642 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    5 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    15.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    29.4 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    3.5 mm
Skrutkovací háčik 0.906 in 15.4 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321843

Cenové rozpätie
1,5338 € - 1,5338 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    7 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    9.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    36.5 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    4.0 mm
Skrutkovací háčik 1.375 in 26.0 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321751

Cenové rozpätie
2,3845 € - 2,3845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    11.8 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    20.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    40.5 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    4.5 mm
Skrutkovací háčik 0.671 in 6.6 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321829

Cenové rozpätie
1,0081 € - 1,0081 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    3 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    7.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    27 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    3.0 mm
Skrutkovací háčik 1.031 in 15.4 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321744

Cenové rozpätie
2,1893 € - 2,1893 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    7 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    15.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    29.4 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    3.5 mm
Skrutkovací háčik 1.343 in 26.0 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321805

Cenové rozpätie
2,2793 € - 2,2793 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    11.8 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    20.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    40.5 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    4.5 mm
Skrutkovací háčik 1.062 in 18.0 lbs Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10321850

Cenové rozpätie
2,0405 € - 2,0405 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Nosnosť
    8.2 kg
  • Dĺžka konca so závitom
    10.0 mm
  • Vyčnievanie háčika
    43.6 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Hrúbka háčika
    4.5 mm