Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Skupina SR: SR1923
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1492 € - 0,2719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1157 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1204 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
0,2245 € - 0,3653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0885 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Natural
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1133 € - 0,2063 € | 50 Na sklade |
|
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0988 € - 0,1799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1157 € - 0,2119 € | 11900 Na sklade |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1204 € - 0,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,2245 € - 0,3653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0988 € - 0,1799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1276 € - 0,2328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Priehľadná
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,2175 € - 0,3973 € | 20 Na sklade |
|
M4
|
Priehľadná
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1186 € - 0,2161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.6
|
Priehľadná
|
PC
|
|
Krížová drážka
|
||
0,1348 € - 0,2454 € | 100 Na sklade |
|
M5
|
Priehľadná
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,3248 € - 0,5284 € | 50 Na sklade |
|
M5
|
Priehľadná
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
1,0737 € - 1,4223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Priehľadná
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,5229 € - 0,799 € | 10 Na sklade |
|
M6
|
Priehľadná
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
1,1406 € - 1,5199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M6
|
Priehľadná
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,799 € - 1,142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
Priehľadná
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.