Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové štvorcové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí, zabraňujú kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Pevne zapadnú do štvorcových rúrok, stĺpikov alebo tyčí.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LDFarba: ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1540

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna kompatibilná hrúbka steny H Maximálna kompatibilná hrúbka steny h AxA Kúpiť
0,1071 € - 0,1666 € 4800 Na sklade
3.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,1548 € - 0,2408 € 2250 Na sklade
2.6 mm
25.0 mm
4.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
0,1664 € - 0,2588 € 1500 Na sklade
3.5 mm
14.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,4216 € - 0,6559 € 450 Na sklade
2.5 mm
24.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € 500 Na sklade
1.0 mm
24.0 mm
4.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,5525 € - 2,415 € 180 Na sklade
5.0 mm
27.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € 30000 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
2.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0352 € - 0,0548 € 9000 Na sklade
1.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
22.0 mm
0,0973 € - 0,1514 € 4000 Na sklade
1.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,1972 € - 0,3068 € 1250 Na sklade
1.5 mm
15.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,3833 € - 0,5962 € 720 Na sklade
1.5 mm
21.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
80.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € 750 Na sklade
1.5 mm
19.0 mm
4.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,9421 € - 1,4655 € 600 Na sklade
3.5 mm
21.5 mm
5.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 120 Na sklade
4.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
  • z/zo 2
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594435

Cenové rozpätie
0,224 € - 0,144 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594480

Cenové rozpätie
0,3529 € - 0,2268 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594541

Cenové rozpätie
1,2212 € - 0,785 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594589

Cenové rozpätie
1,8219 € - 1,1712 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594312

Cenové rozpätie
0,0512 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594343

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594350

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
8500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594411

Cenové rozpätie
0,1832 € - 0,1178 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594275

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,0289 €

Úroveň zásob
51500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594329

Cenové rozpätie
0,0539 € - 0,0346 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594367

Cenové rozpätie
0,0908 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594428

Cenové rozpätie
0,2016 € - 0,1296 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594381

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0838 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594466

Cenové rozpätie
0,2783 € - 0,1789 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594497

Cenové rozpätie
0,4058 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594572

Cenové rozpätie
1,7351 € - 1,1154 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594596

Cenové rozpätie
1,9131 € - 1,2298 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594282

Cenové rozpätie
0,0462 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
50000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594299

Cenové rozpätie
0,0474 € - 0,0305 €

Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594374

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,0702 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594404

Cenové rozpätie
0,1666 € - 0,1071 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594442

Cenové rozpätie
0,2408 € - 0,1548 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594459

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594527

Cenové rozpätie
0,6559 € - 0,4216 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594565

Cenové rozpätie
1,6525 € - 1,0623 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594626

Cenové rozpätie
2,415 € - 1,5525 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594305

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0313 €

Úroveň zásob
30000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594336

Cenové rozpätie
0,0548 € - 0,0352 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594398

Cenové rozpätie
0,1514 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594473

Cenové rozpätie
0,3068 € - 0,1972 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594510

Cenové rozpätie
0,5962 € - 0,3833 €

Úroveň zásob
720 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594503

Cenové rozpätie
0,4824 € - 0,3101 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Čierna Polyetylén LD

20594558

Cenové rozpätie
1,4655 € - 0,9421 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
  • Materiál
    Polyetylén LD
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Čierna Polyetylén LD

20594619

Cenové rozpätie
1,4348 € - 1,2913 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Kompatibilná hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
  • Materiál
    Polyetylén LD