Menu Hľadať

Transferová páska - ATG manuálne pripevniteľná páska s permanentným lepidlom na báze akrylu

Na sklade

Páska Duraco ATG sa používa ako náplň do aplikátora ATG, zabezpečujúceho rýchlu a jednoduchú nanesenie pásky. Špecifikácie: Lepidlo: stabilný akryl so skleným vláknom. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -22 až +230 F Použitie. Plagáty. Vývesky. Pripevnenie fotografií. Uchytenie plagátov. Skladanie rýchloviazačov. Balenie. Kompletovanie výrobkov

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka kotúča Kúpiť
8,4503 € - 8,4503 € Vo výrobe
33.0 m
Vo výrobe
33.0 m
Vo výrobe
33.0 m
6,9723 € - 8,0739 € Vo výrobe
16.0 m
3,8347 € - 3,8347 € Vo výrobe
33.0 m
7,293 € - 7,293 € Vo výrobe
33.0 m
12,0201 € - 12,0201 € 6 Na sklade
33.0 m
22,6599 € - 22,6599 € Vo výrobe
33.0 m
Transferová páska 19.1 mm 19.1 mm 33.0 m Farba-Priesvitná

10385043

Cenové rozpätie
8,4503 € - 8,4503 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    19.1 mm
Transferová páska 12.7 mm 12.7 mm 33.0 m Farba-Priesvitná

10632710


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    12.7 mm
Transferová páska 12.7 mm 12.7 mm 33.0 m Farba-Priesvitná

10642344


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    12.7 mm
Transferová páska 12.7 mm 12.7 mm 16.0 m Farba-Priesvitná

10632727

Cenové rozpätie
8,0739 € - 6,9723 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    12.7 mm
Transferová páska 6.3 mm 6.4 mm 33.0 m Farba-Priesvitná

10385111

Cenové rozpätie
3,8347 € - 3,8347 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    6.3 mm
Transferová páska 6.3 mm 6.4 mm 33.0 m Farba-Priesvitná

10385128

Cenové rozpätie
7,293 € - 7,293 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    6.3 mm
Transferová páska 19.1 mm 19.1 mm 33.0 m Farba-Priesvitná

10385067

Cenové rozpätie
12,0201 € - 12,0201 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    19.1 mm
Transferová páska 19.1 mm 19.1 mm 33.0 m

10385081

Cenové rozpätie
22,6599 € - 22,6599 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Samolepiaci nosič
    Transferová
  • Typ lepidla
    Akryl
  • Farba
    Priesvitná
  • Odnímateľnosť
    Permanent
  • Šírka lepiacej plochy
    19.1 mm