V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(19 sady výrobkov)
Káblová svorka pre priemer kábla do 7,5 mm na inštaláciu do otvoru s priemerom 6,2 mm. Delený tvar znamená, že je možné ju aplikovať odzadu.
Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu.
Sortiment prvkov k optickým vláknam prináša kruhové organizéry nízkoprofilových vlákien pre navíjanie rezervných vlákien na PCB dosku. Niektoré sa dajú rozlomiť na vodiace prvky po 90 alebo 180. Niektoré kruhové organizéry možno stohovať a namontovať na PCB dosku. Vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Tento sortiment zatláčacích delených káblových svoriek zaisťuje káble k panelu, bezpečne ich zatlačí a zaistí na miesto.
Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.
Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť.
Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z POM (polyoxymetylén) alebo acetálu ponúkame v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. POM ponúka lepšiu tepelnú odolnosť, vyššiu tuhosť a nižšie trenie ako alternatívy z PA.
Ideálne na odstránenie mikro a makro záhybov, ktoré vznikajú nesprávnou manipuláciou s optickými vláknami. Organizéry môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi. Možno použiť s držiakmi ochrany zvarov, chráničmi zvarov optických vlákien a ochrannými rúrkami proti nadmerným ohybom Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Tieto rozpery s objímkou sa skladajú z dvoch dielov, z kolíka (CSP) a príchytky (CSR). Sú navrhnuté na uchytenie dosky PC. Kombináciou spojovaných dielov sa vytvorí kompletne uzavretá polyamidová rozpera. Odporúčajú sa používať knihárske spojovacie skrutky. Každý zadržiavač sa používa so špecifickým čapom.
Adaptéry výrezov konektorov menia výrez otvoru pre SC konektor na výrez otvoru pre ST konektor. Duplexer pre optické vlákna umožňuje rozdelenie a mechanické ukončenie káblov s aramidovou výstuhou. Vyrobené z čierneho alebo prírodného polyamidu triedy UL94 V2.
Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.
Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku