Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Chladenie pre PCB

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Filtre pre ventilátory

Chrániče ventilátorov zabraňujú vniknutiu nečistôt do lopatiek ventilátora a náhodnému zablokovaniu. Filtre pre ventilátory poskytujú ochranu pred vniknutím prachu.

Montážne nity ventilátora

Tieto nity pre filtre ventilátorov sú určené na montáž bez nutnosti skrutkového spojenia. Hroty sa roztiahnu tak, aby bezpečne držali pri zasunutí kolíka. Montáž pomocou jednej operácie šetrí čas a peniaze.

Montážne prvky ventilátorov

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Skupina SR: SRRCOFM

Montážne prvky ventilátorov - elastomérové

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm

Skupina SR: SRFMB

Súpravy filtrov pre ventilátory

Fan Filter Sets include one each of Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter and Felt Filter. They provide IP30 protection.

Skupina SR: SRRCP

Tesnenia ventilátorov

Tesnenia ventilátora chránia ventilátory na jednosmerný a striedavý prúd vhodné pre priemyselné a počítačové použitie, zabezpečujú utesnenie medzi ventilátorom a montážnou konzolou.

Uzemňovacie koncové prvky ventilátora

Uzemňovacie koncové prvky ventilátora eliminujú statickú elektrinu, ktorá sa vytvára pri prechode vzduchu cez kovový filter, čím umožňujú a znižujú riziko elektrostatického výboja. Pri montáži sa odporúča použiť štyri uzemňovacie svorky.