Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Tvaru C Háčiky pre práškovanie

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Háky závesné - v tvare C - hranaté

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire


Skupina SR: SR1087

Zavesné háky

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Drôtené háky pomáhajú pri manipulácii s bremenami pri rôznych úkonoch.
  • Ideálne na lakovanie, povrchovú úpravu a manipuláciu s materiálom.
  • Opakovane použiteľné.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087