V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Tieto dištančné rozpery sú navrhnuté na použitie s jednodotykovými spojovacími prvkami. Prispôsobujú dĺžku závitu jednodotykového spojovacieho prvku rôznym dĺžkam závitu na montážnych paneloch rôznych hrúbok.
Umožňujú pohyb komponentov a znižujú silu potrebnú na nasadenie spojovacieho prvku. Môžu tiež poskytovať ochranu alebo izoláciu medzi kusmi, ktoré sa môžu počas prevádzky dostať do kontaktu, čím sa zabráni poškodeniu, oderu alebo elektrickej vodivosti.
Vďaka svojmu valcovému tvaru sa ľahko montujú a demontujú, fungujú ako tlmič vibrácií. Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním vyťahovaním sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie. Sú ľahko odnímateľné a opätovne polohovateľné, pričom spojenie zostáva na mieste.
Skladajú sa z dvoch komponentov: vyťahovacej svorky a kovovej základne. Kovová základňa je na jednej strane spojovacieho prvku a vyťahovacia svorka na druhej. Keď sa tieto dva komponenty spoja, mechanizmus vyťahovacej svorky sa spojí s predmetom a bezpečne ho drží na mieste. Odtiahnutím dvoch polovíc od seba uvoľníte predmet pomocou mechanizmu vyťahovacej svorky, čo sa dá ľahko dosiahnuť jediným dotykom.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko. Pružina drží guľové ložisko na mieste a po stlačení sa odpojí od tela a uvoľní spojovací prvok. Guľové ložisko zaisťuje spojovací prvok, keď je zatlačený späť do tela.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a vačky. Pružina drží vačku na mieste a keď je páka vo vytiahnutej vypnutej polohe 45º, otočí sa okolo otočného bodu, aby bezpečne zaistila alebo uvoľnila zámok. Vačka sa po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku uvoľní, čo umožňuje ľahké odstránenie predmetu.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 130 C a možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Stupnice sa používajú na presné a opakované umiestňovanie posuvných svoriek pozdĺž lineárnych vedení alebo hriadeľov. K dispozícii sú dva varianty, každý s odlišným štýlom montáže.
Dosky s jednou stupnicou alebo dosky s dvojitou stupnicou. Každá z nich má typ montáže. Typ montáže skrutkou s vyvŕtanými otvormi alebo lepením, ktorý má obrys umiestnenia otvoru pre skrutku, nie je vyvŕtaný.
Majú vyznačenú mierku alebo mriežkový vzor, ktorý sa tiahne pozdĺž jedného alebo oboch okrajov. Sú stabilné a odolné voči opotrebovaniu.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
Polohovacie puzdrá fungujú v súlade s jednodotykovými spojovacími prvkami na presné umiestnenie a zarovnanie komponentov. Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.
To znamená, že ponúkajú presné nájdenie a uchytenie predmetov na mieste, ako aj bezpečné upevnenie panelu a krytu. Upínacie puzdrá zase môžu fungovať ako skrinky pre jednodotykové spojovacie prvky. Jednodotykové spojovacie prvky môžu byť inštalované bez potreby puzdier.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Stúpacie dosky sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú v spojení s posuvnými zámkami na zdvíhanie a podopieranie iných komponentov alebo predmetov. V tomto sortimente ponúkame dva varianty: jeden obdĺžnikový a druhý štvorcový.
Používajú sa na zvýšenie výšky uzamykacej plochy, vďaka čomu je prístupnejšia a jednoduchšie sa používa. Sú odolné voči korózii, zaručujú dlhotrvajúci výkon aj v náročných podmienkach, držia sa na svojom mieste a počas používania sa nepohybujú ani neposúvajú.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, ako je automobilové, letecké a zdravotnícke vybavenie.
Tieto čapy sa používajú v spojení s jednodotykovými upevňovacími prvkami s upínaním guličkou. Používajú sa na efektívne, spoľahlivé a bezpečné upevnenie.
Vhodné riešenie pre aplikácie vyžadujúce rýchlu a opakujúcu sa výmenu nástrojov alebo nastavení. Používajú sa v rôznych aplikáciách, ako sú procesy plnenia do fliaš, kryty strojov, výmena ozubených kolies a hnacích remeňov. Zaisťujú celoplošný kontakt a dosahujú maximálnu pevnosť čapu s jednodotykovým upevňovacím prvkom s upínaním guličkou.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku