Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Upevnenie pomocou otvoru

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Guľôčkové dopravné jednotky - EURO

Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.

It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6422

Guľôčkové dopravné jednotky - MINI

Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.

It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.

  • Material: Stainless Steel, Chrome Steel, Carbon Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6421

Guľôčkové dopravné jednotky - odpružené

Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.

Guľôčkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie

Guľôčkové dopravné jednotky pre stredné zaťaženie sú odolné voči korózii a navrhnuté s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti pre maximálnu účinnosť. Majú veľkú nosnú guličku, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske.

Majú veľkú opornú plochu pre väčšiu stabilitu a môžu sa použiť pri manipulácii s leteckými kontajnermi a nákladom, pre montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí a stoly strojov. Bežne sa používajú v ťažkom priemysle, ako je výroba, automobilový priemysel a lodná doprava.

  • Materiál: zinok, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie

Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.

It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.

  • Material: Stainless Steel, Carbon Steel, Nylon
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6454

Guľôčkové dopravné jednotky s nízkym profilom

Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.