Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Odľahčovacie káblové priechodky Priechodkové panely

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblová vývodka, zacvakávacia

Navrhnuté pre montáž a demontáž bez použitia náradia. Káblové vývodky zacvakávacie a rýchloupevňovacie poskytujú bezpečné uzavretie odolné voči poveternostným vplyvom a spoľahlivé (odolné proti krúteniu, namáhaniu a roztrhnutiu) pre časovo úsporné riešenia zavádzania káblov.

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Káblové vývodky - špirálové

Vyrobené z polyamidu 6; Farby: svetlo šedá, čierna; Dostupné v metrických a PG závitoch; Stupeň ochrany IP-68

Modulárny priechodkový panel

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

Odľahčovacia vývodka pre optické vlákna

Fibre Strain Relief Glands are designed to provide protection to jacketed and bare fibre, while routed through holes. The Nylon body mounts directly on the panel, and the jacketed cable is passed through the centre hole. Made from UL94 V0 rated Black Nylon.

Odľahčovacia zástrčka pre optické vlákno

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black

Odľahčovacie priechodky

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Priechodkové panely

Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).

Púzdra Snub

Púzdra Snub sú otvorené pre káble, drôty a hadice. Po inštalácii do otvoru v paneli sa puzdro pevne uzavrie.

Odolný materiál zabezpečuje izoláciu a mierne odľahčenie a zároveň pomáha chrániť uložené drôty a káble pred neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2