Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Priechodkové panely Stojany na tlačené materiály

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Priechodkové panely

Priechodkové panely možno jednoducho použiť na vloženie a utesnenie káblov s rôznymi priemermi do bezpečného krytu. Uzávery TPE vytvárajú okolo kábla tesniacu membránu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Poistné skrutky držia dosku na mieste (voliteľné upevnenie pomocou skrutiek M5).

Držiak v tvare T

Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.

  • Some of them feature a self-adhesive base, while others do not. Its system allows for quick and easy installation and provides secure fastening. It is used in a wide variety of machinery, such as CNC machines, lathes, and milling machines.

  • Material: PVC, PS, PA, PE, PP
  • Colour: Clear, White, Natural, Yellow, Red, Grey, Green, Orange

Modulárny priechodkový panel

Priechodkové panely poskytujú riešenie pre montáž bez nástroja, ktoré je adaptabilné a šetrí čas pri inštalácii do steny. Modulárna konštrukcia (až 5 samostatných radov s celkovo 25 priechodkami) poskytuje plne flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pridávať a odstraňovať priechodky s membránou montované na dosky. Ponúkame 8 veľkostí pre rôzne priemery káblov, ktoré nájdete v našom sortimente membránových priechodiek.

Stojany na tlačené materiály

Display Holders are available with or without an adhesive base to hold print materials for marketing and other displays effectively. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. It is designed to hold brochures, flyers, and promotional materials. Keeping them organised and displayed beautifully.

  • Material: PVC, Steel, Plastic, PP, ABS, Polystyrene, Acrylic, PET
  • Colour: Clear, White, Natural