Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pružné spony Kĺbová spojka

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Priečne spojovacie valcové matice

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1585

Pružné spony

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Skupina SR: SR2173

Príslušenstvo pre organizéry optických vlákien

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.

Spojovacie skrutky

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Skupina SR: SR1585