Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Skrutka Skrutky s ryhovanou hlavou

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dekoratívne krytky na skrutky

These Decorative Screw Covers are designed to conceal exposed screw heads and provide a more decorative and polished look. They are easy to install with adhesive backing and snap firmly over the screw head, providing a secure and long-lasting fit.

This group has a wide range of colours, up to 16 for furniture finishing. Used in applications like furniture, cabinets, office decor and even automotive decor.

  • Material: ABS
  • Colour: Aluminium, Wenge, Dark Oak, Pine, Walnut, Mahogany, Ash, Beech, Cherry, Grey, Black, Cream, Ivory, Light Oak, Grid, White


Skupina SR: SR1600

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Krídlové skrutky - kaskádovitý, závitový čap

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

Skupina SR: SR1579

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: ABS, Polyetylén, Polyetylén LD Farba: Čierna, Šedá, Biela, Žltá, Oranžová, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Ryhované doťahovacie kolieska

Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Samolepiace chrániče celého čela príruby

Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

The protectors provide full-faced outside diameter flange protection. They meet ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, and have a 15 pound (lb) rating.

No fasteners are required.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1373

Samolepiace disky na čelá prírub

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1361

Zacvakávacia rozpierka

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.