V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Svorky sú konštruované na ploché káble. Samolepiace svorky z PVC zabezpečujú pevné uchytenie s jednoduchou inštaláciou prilepením. Majú zaistenie zhora na vyššiu stabilitu kábla. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Concave Push Pull Knobs feature a straight stem and an enlarged head to provide good finger clearance and excellent grasp for png or lifting. The concave top is more comfortable in applications that use a thumb push operation.
Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Skupina SR: SR1579
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.
The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.
This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.