V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Náš sortiment zapustených rukovätí sa ľahko zacvakne do montážneho otvoru. Zapustený profil ponúka bezpečnosť s polohou zapustenou do rámu dverí bez toho, aby poskytoval menej účinné uchopenie rukou. Vďaka výberu materiálov, povrchových úprav a veľkostí je tento sortiment dokonalou voľbou pre malé aj veľké skrinky alebo kryty strojov.
Zapustené rukoväte s integrovanými svorníkmi sa zaisťujú s podložkami a maticami, ktoré sú súčasťou dodávky. Hladký povrch pôsobí estetickým dojmom a tento typ rukoväte je vhodný pre stravovacie alebo potravinárske zariadenia.
Zapustené skrutkovacie rukoväte sa dajú namontovať zapustené na dvere alebo panel s montážnymi skrutkami. Zapustená montáž je vhodná pre miesta, kde by vyčnievajúca rukoväť zabraňovala funkčnosti alebo kde je obmedzený priestor.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku