Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Na báze gumy Penové pásky Skryté závesy

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kotúče protišmykovej penovej lepiacej pásky

Pena NoSkid predstavuje protišmykový penový výrobok, potiahnutý z jednej strany vysoko priľnavým permanentným lepidlom. Používa sa na zabránenie posúvaniu zobrazovacích panelov alebo reklamných stojanov. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné na báze gumy na jednejstrane (neodporúča sa pre zariadenia s dopadom UV žiarenia). Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie: zobrazovacie panely. Podložky pod myš. POP vývesky. Obloženie regálov. Malé zariadenia. Kancelárske výrobky

Kotúče s obojstrannou penovou lepiacou páskou Dubl Kote - permanentné lepidlo na báze gumy

Lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách lepidlom na báze gumy. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Je určená na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, dreva, materiálov s popráškovaným povrchom, skla a plastov s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Dočasné a stále výstavné plochy, plastové výlisky, usporiadanie káblov, informačné tabule, koncové krytky, pätice, spájanie štrukturovaných povrchov

Kotúče s obojstrannou penovou lepiacou páskou Remo One - odnímateľná 1 strana

Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.

Kotúče s obojstrannou penovou lepiacou páskou na kovové povrchy - odnímateľná 1 strana

Lepiaca páska na kovové povrchy Duraco Metal Shelf Tape prešla odborným testovaním na požiadavky trhu na silnú obojstrannú lepiacu pásku, ktorá môže byť odstránená z tvrdých nevrstvených povrchov bez zanechania nevzhľadných zvyškov lepidla. Špecifikácie: Lepidlo: na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia.) Lepidlo na strane, ktorá sa lepí na regál, je špeciálne namiešané, aby sa dalo odstrániť z kovového povrchu bez zanechania útržkov peny. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Použitie. Pripojenie cenoviek, kovové regále, sklady/uskladnenie: označenie polohy, regálové stojany, označenie regálových políc

Obojstranné penové lepiace výseky - odnímateľná 1 strana - Remo One

Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Obojstranné penové lepiace výseky - odnímateľná 1 strana - hrubé výseky Remo One

Hrubé výseky Remo One sú obojstranné permanentné/odlepovacie lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú vysoko priľnavé permanentné lepidlom na jednej strane a s odnímateľné lepidlo na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +150 F Pre váhovo ľahké aplikácie alebo na vyplnenie medzier. Určené na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Obojstranné penové lepiace výseky - odnímateľné 2 strany - Remo Two

Remo Two je obojstranná lepiaca penová páska, ktorá je odnímateľná na oboch stranách. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky, spotrebiteľské obaly. Jednorazové reklamné grafické materiály. Súpravy nepripojené ku grafike

Obojstranné penové lepiace výseky - odnímateľné 2 strany - hrubé výseky Remo Two

Hrubé výseky Remo Two sú obojstranné lepiace penové výseky, ktoré sa používajú na vytvorenie 3D efektu. Majú odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách. Odnímateľné lepidlo je možné z väčšiny nevrstvených povrchov odstrániť bez stôp, dokonca aj po dlhšej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: odnímateľné lepidlo na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky. Dočasné a trvalé výstavné plochy. Jednorazové reklamné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery

Obojstranné penové lepiace výseky - permanentné - hrubý Twin Stick

Thick Twin Stick foam blocks with permanent adhesive on both sides can be used to create a lasting 3-D effect. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings. Specifications: Adhesive: Rubber-based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Applications. Lightweight Applications or filling gaps. Adds 3-D effects. Helps displays strong. Pop Out

Obojstranné penové lepiace výseky na páske - permanentné - Twin Stick

Twin Stick je veľmi obľúbené lepidlo na montáž reklamných a informačných tabúľ. Pružné penové nosiče vyplnia trhliny a umožnia tak spojiť aj nepravidelné povrchy. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou.