V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Tieto pružinové piesty s guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, nerezovú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Hoci je nerezová gulička vhodná pre svoju vynikajúcu odolnosť proti korózii, zaisťuje dlhú životnosť a spoľahlivosť piestu aj v náročných podmienkach. Nerezová gulička navyše umožňuje hladké fungovanie, eliminuje trenie a opotrebovanie.
Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Tieto pružinové piesty s keramickou guličkou a drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: závitové telo, keramickú guličku a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné polohovanie, čo umožňuje doladiť vysúvanie alebo zasúvanie piestu podľa individuálnych potrieb. Keramická gulička má síce vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebovaniu a korózii, ale znižuje možnosť oderu alebo poškodenia spojovacích plôch.
Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Odolávajú teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Tieto pružinové piesty so zakončením guličkou a hladkým telom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku alebo zdvíhanie. Zložené z troch častí: hladké telo, zakončenie guličkou a pružinový mechanizmus. Pripomínajú pružinové piesty so zakončením čapom, avšak zakončenie guličkou spája jemnejšie a znižuje opotrebovanie obrobku aj piestu.
Zakončenie piestu guličkou poskytuje kontaktný bod pre presné zapojenie a polohovanie v aplikácii. Objímka na pružinovom pieste má prídržnú funkciu a po vložení drží piest bezpečne na mieste.
Hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, umožňuje rýchle uvoľnenie. Odolávajú teplotám do 250 ºC, široko sa používajú v projektovaní strojov a príslušenstva, elektronike, zdravotníckom vybavení, elektronike, automobilovom priemysle a osvetľovacích zariadeniach.
Tieto pružinové piesty s hladkým telom so zakončením čapom sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Majú tri komponenty: hladké telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Zakončenie čapom u pružinového piestu má zaoblený hrot pre presné zapojenie a vyrovnanie v aplikácii.
Jeho hladké telo uľahčuje vkladanie a drží na mieste pomocou prevedenia na zalisovanie, zatiaľ čo zakončenie čapom umožňuje presné zapojenie a zarovnanie. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
Tieto pružinové piesty - čap - s drážkou sa používajú na polohovanie, indexovanie, aplikovanie tlaku, zdvíhanie a uzamykanie. Skladajú sa z troch častí: závitové telo, čap piestu a pružinový mechanizmus. Pružina piestu poskytuje silu na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Bežne sa používajú na presné zarovnanie a bezpečné polohovanie komponentov. Vysunutie alebo zasunutie čapu piestu môže uzamknúť alebo uvoľniť komponent, čím sa zabezpečí presné zarovnanie a zabráni neúmyselnému pohybu. Keď je čap piestu vysunutý, zapadne na miesto, čím sa zabráni náhodnému posunutiu alebo uvoľneniu komponentu.
Jednoduchá inštalácia a použitie, určené na zvládanie vysokého namáhania a tlaku. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Čap piestu možno ľahko vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy. Odoláva teplotám do 250 ºC, bežne sa používa v odvetviach, ako je projektovanie strojov a príslušenstva, elektronika, zdravotnícke vybavenie a osvetľovacie zariadenia
Tieto pružinové piesty so zakončením čapom a šesťhrannou drážkou sa používajú na polohovanie, aplikáciu tlaku a zdvíhanie. Má tri komponenty: telo so závitom, zakončenie čapom a pružinový mechanizmus, ako aj vnútorný šesťhran. Pružina na pieste poskytuje silu potrebnú na udržanie piestu vo vysunutej alebo zasunutej polohe.
Drážkovaný tvar umožňuje jednoduché nastavenie a presné zarovnanie, čo umožňuje jemné doladenie vysúvania alebo zasúvania piestu podľa individuálnych potrieb. Čap piestu možno rýchlo vysunúť alebo zasunúť zatlačením rukou, čo umožňuje rýchle úpravy alebo zmeny polohy.
Vnútorný šesťhran uľahčuje ovládanie pružinového piestu pomocou šesťhranného kľúča. Závitové telo uľahčuje integráciu do existujúcich systémov alebo budov. Ak je čap vyrobený z termoplastu, odoláva teplotám od -30 C do +50 C; ak je čap vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odoláva teplotám do 250 C. Vďaka svojej odolnosti a všestrannosti sa tieto pružinové piesty široko používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane zdravotníctva, optiky, ortopédie, dizajnu strojov a príslušenstva, osvetľovacích zariadení a elektronických komponentov.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.