V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(9 sady výrobkov)
Tieto odsadené skrutky, často známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitou hlavou a závitovým driekom- Majú odsadenie, ktoré sa tiahne od hlavy k drieku, ktorý je opracovaný s presnou toleranciou. Odsadené skrutky sa bežne používajú na spojenie dvoch komponentov, odsadenie funguje ako nosná plocha.
Odsadené skrutky sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb.
Tento sortiment odsadených skrutiek má drážkovanú hlavu, ktorá umožňuje ich skrutkovanie pomocou drážkového skrutkovača. Sú magnetické a majú vynikajúcu odolnosť proti namáhaniu šmykom, hoci korodujú o niečo ľahšie ako bežné odsadené skrutky. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo, automobilový priemysel a stavebníctvo.
Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.
Tieto odsadené skrutky s pologuľatou hlavou s drážkou, známe aj ako odsadené svorníky s pologuľatou hlavou s drážkou, sú typ upevňovacieho prvku, ktorý má valcovitý driek s pologuľatou hlavou na jednom konci a odsadením na druhom. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné tam, kde sa vyžaduje montážny čap, hmoždinka, kĺbový spoj, driek alebo posuvný pohyb. Sú pevné a odolné voči korózii, ale nie v skutočne náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má mierne vypuklú pologuľatú hlavu s drážkou a ploché ložisko. Sú vhodné pre nízkoprofilové aplikácie a majú estetický vzhľad. Ľahko sa inštaluje alebo odstraňuje pomocou štrbinových skrutkovačov. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, zdravotnícke prístroje, strojárstvo a automobilový priemysel.
Tento rad odsadených skrutiek má ultra nízkoprofilovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Výšky hláv týchto skrutiek s veľmi nízkym profilom sú približne 1/3 bežných odsadených skrutiek. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie vo farmaceutickom a iných sektoroch.
Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Presné odsadenie umožňuje presnú montáž. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.