V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
This Rivet Gun is a combination setting tool that is suitable for use with Pop Rivets. Ideal for one-hand applications, the single handed operation allows you to decrease the pressure required for riveting by up to 40 percent. This is achieved because operating force increases as a users hand closes around the lever; this force is fully taken advantage of by way of the special lever with an ergonomic design. This makes the installation of blind rivets quick and easy, but also comfortable.
The rivet gun has a robust design that offers secure riveting. It also features a used rivet mandrel container. The jaw mechanism grips the rivet mandrel firmly after breaking, which can then be released once more by pressing the lever forwards. The long stroke is handy for highly blind rivets.
Pomocou nášho radu nitovacích ručných nástrojov ideálnych na inštaláciu zatláčacích nitov, rýchlo a jednoducho upevníte nity.
Náš sortiment zahŕňa ručné nástroje vyrobené z kovu potiahnutého čiernym plastom. Tento praktický nástroj jednoduchý na použitie zaisťuje bezpečné upevnenie zasúvacích nitov. Inštalujte jednoduchým umiestnením nástroja na vkladanie nitov nad driek nitu a zatlačením nadol.
K dispozícii sú aj inštalačné nástroje z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) v zelenej farbe. Tento nástroj je vhodný pre zásuvné nity a ponúka rýchlejšiu montáž a väčšiu presnosť umiestnenia nitov. ABS profituje z dobrej odolnosti voči teplu, nárazu, chemikáliám, nárazom a oderu. Má tiež veľkú stabilitu, pevnosť v ťahu, povrchovú tvrdosť, tuhosť a elektrické vlastnosti a dobre sa správa aj pri nízkych teplotách. Veľká piestová hlava a ľahko uchopiteľná rukoväť pomáhajú znižovať únavu obsluhy. Inštalujte vložením nitu do nástroja a zasunutím do aplikačného otvoru. Tlak na piest uvoľní čap a roztiahne nit v zostave.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
Skupina SR: SR5468
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Skupina SR: SR5545
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Skupina SR: SR5510
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.