V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Roztiahnuteľné návleky na ľahšiu montáž. Tieto návleky sú vhodné pre rôzne priemery káblov a pri aplikácii chránia proti oderu.
Splietané návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami a ponúkajú tepelnú ochranu a vysokú odolnosť proti oderu. Mäkký a hladký vzhľad uľahčuje inštaláciu a ľahko sa strihá štandardnými nožnicami. Prevádzková teplota: od -196 C do +350 C
Návlek na káble na ochranu proti oderu.
Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.
The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
Splietané návleky na káble chránia káble a potrubia proti oderu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.