Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC Spojky profilov Montážne prvky ventilátorov k PCB

 (10 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky na záhradnú trstinu

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

  • Chráni aplikáciu pred poškodením a vniknutím cudzích látok.
  • Prevencia náhodného poranenia používateľa.
Materiál: PVC Farba: Zelená, Žltá Skupina SR: SR1203

Kryty koncov rúrok

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.
  • Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.
  • Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje.
Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.
  • Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.
  • Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely.
Materiál: PVC, Polyamid, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.
  • Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.
  • Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.
  • Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.
  • Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami.
Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Oválne ferule na nožičky

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Navrhnuté tak, aby poskytovali stabilitu, ochranu a bezchybný vzhľad.
  • Vyrobené na rúrkovité nohy alebo nohy oválneho tvaru.
  • Používajú sa na nábytok, zariadenie a na iné úkony.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1522

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.
  • Vysokoodolné proti pretrhnutiu.
  • Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom.
Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Pružné koncové krytky - štandardné

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Vhodné na metrické, BSP a UNF závity.
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.
  • Odolávajú vysokým prevádzkovým teplotám.
Skupina SR:

Zátky na konce trubíc

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Žltá, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340