Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle EPDM Zatlačením

 (6 sady výrobkov)


Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskovacie zátky bez príruby

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Rovné maskovacie krytky

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079