Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guľatá hlava Ploché Zatlačením

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyetylén HD, Polyamid, PA, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Koncové krytky

End Tips are a versatile cap with a multitude of uses. They are ideal for product presentations due to their neat and tidy appearance. They also offer product protection, preventing damage and the ingress of dirt.

The range is provided in a choice flexible and hard-wearing materials, making these caps a durable solution for your project requirements. Quick and easy to install, with a simple push fit design.

  • Materials: Polyvinyl Chloride (PVC) and Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Finish Options: Gloss and Matt
  • Colours: Black and White
  • RoHS Compliant.


Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Silikón, Polyetylén LD, TPE, TPR Farba: Šedá, Prírodná, Žltá, Priehľadná, Ružová, Červená, Čierna Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Zaslepovacie zátky

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zatlačovacie zátky

Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.

The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.

It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.

Skupina SR: SR1760

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Biela, Čierna Series Code: SR1011

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Rebrované krytky

Finned Stud Caps are used to protect a wide range of studs. The internal fins provide a stronghold and are flexible to be suitable for various diameters with the use of one part. The range comes with a grip to ease the removal of the part and without a grip.

It prevents studs from rusting or corroding and protects them from abrasion. They are easy to install and remove. It is used in manufacturing, railings, fences, furniture and other applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1056