V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(6 sady výrobkov)
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.
Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Round Load Bearing Glides are designed to use as a protection plug or as a glide. The lid is stepped to offer an easy insertion and secure fit.
They are ideal to protect and finish a tube end in moderate to heavy-duty applications These glides provide a smooth, durable base for furniture, appliances and more.
They protect floors from scratches, scuffs and other damage caused by heavy or sharp objects.
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.