Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závesné prvky na plagáty

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Držiaky na prospekty

Držiaky na prospekty majú háčiky, ktoré sa voľne pohybujú a dajú sa prispôsobiť rozmerom reklamných materiálov. Silný magnet v základni zabezpečuje pevné prichytenie ku kovovým policiam a nastaviteľné rameno sa dá polohovať do požadovaných uhlov.

Krúžky na fľaše

Krúžky na fľaše sú ideálne na zavesenie ceduliek alebo tlačených materiálov na hrdlo fľaše pri propagačných obchodných prezentáciách. Tieto univerzálne krúžky pevne držia, ale dajú sa jednoducho nasadiť a odobrať.

Magnetické podložky

Magnetické podložky sú neodýmové magnety zo vzácnych zemín pre maloobchodné účely a majú mimoriadne silné magnetické vlastnosti. Tieto neodýmové diskové magnety sa dajú použiť ako prvotriedne uzávery, vložené do predvŕtaných otvorov alebo prilepené do zariadení.

Upínacie krúžky

Binder rings are durable, multi-purpose rings that snap securely into place to hold items together. Ideal for holding multiple pieces of print material, binding samples or creating sample holders for point-of-display.

  • Material: Steel

Závesné háčiky - rovné

Rovné voľné závesné háčiky na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Závesné háčiky - v tvare S

S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.

Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel, and Polysterene

Závesné háčiky s pružinou

Voľné závesné háčiky s pružinkou na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.

Závesné háčiky v tvare C

Voľné závesné háčiky v tvare C na zavesenie tlačových a marketingových materiálov sa používajú spolu s držiakmi, prísavkami a inými upevňovacími prvkami.