Magnetické podložky sú neodýmové magnety zo vzácnych zemín pre maloobchodné účely a majú mimoriadne silné magnetické vlastnosti. Tieto neodýmové diskové magnety sa dajú použiť ako prvotriedne uzávery, vložené do predvŕtaných otvorov alebo prilepené do zariadení.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Celková dĺžka | Celková šírka | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,3733 € - 13,0978 € | Vo výrobe |
7.0 kg
7.0 kg
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
10389690 | 20,3488 € - 23,4668 € | 1 Na sklade |
14.0 kg
14.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku