V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Naše guľôčkové dopravné jednotky Float-on sú určené na použitie v mokrom aj suchom prostredí. Sú určené pre manipuláciu s tabuľami skla a materiálmi, kde môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Gule sú k dispozícii v dvoch materiáloch a farbách. Guľa z červeného polyuretánu (Shore A 90-95) je odolnejšia. Čierna guma (Shore A 80-85) je určená pre väčšinu ostatných aplikácií. Vďaka nastaviteľnej výške sú veľmi praktické. Obsahuje čap z pozinkovanej lesklej ocele Pravé alebo ľavé prevedenie podľa vašich potrieb. Dodáva sa buď úplne alebo čiastočne zmontované, a je k dispozícii aj vo verzii „iba s guľou“.
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.
Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.
Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.
Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Dodávame široký sortiment D-krúžkov a súprav D-krúžkov na použitie v hydraulických a pneumatických zariadeniach na utesnenie.
Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.
Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.
Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.
Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Používa sa v rôznych aplikáciách.
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku