Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Závit Račňa

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Polyetylén LD, TPE, Silikón, TPRFarba: Prírodná, Žltá, Priehľadná, Ružová, Červená, ČiernaNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Okrúhle zátky so závitom

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Series Code: SR1570, SR5438, SR1430, SR1571, SR1567, SR1560

Samolepiace protišmykové podložky

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.

Zátky Slottex

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chránia pred nečistotami, zabraňujú zachytávaniu kvapaliny a vlhkosti v otvore.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, PolyetylénFarba: Žltá, ModráNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Štvorcové zátky a klzáky

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, Butyrát, Nízkouhlíková oceľ, TPRFarba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Priehľadná, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, ŠedáNorma pre horľavosť materiálu: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542, SR1630, SR1554