Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: Polyeten, PP, LDPE Färg: Gul, Svart, Grå, Naturfärgad, Blå Series Code: SRF0023, SR1062
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5138 kr - 0,7993 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
0,4668 kr - 0,7261 kr | 1100 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
0,3916 kr - 0,6092 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
0,3085 kr - 0,4799 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Svart
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3165 kr - 0,4924 kr | 4000 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5599 kr - 0,871 kr | 3000 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.