Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Material: Silikon, LDPE, TPE, TPR Färg: Grå, Naturfärgad, Gul, Genomskinlig, Rosa, Röd, Svart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d1 | h1 | Typ | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,17 kr - 1,82 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.22 in
31.0 mm
|
Gul
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2734 kr - 0,4254 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,583 kr - 0,9069 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.795 in
20.2 mm
|
Gul
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3746 kr - 0,5827 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.661 in
16.8 mm
|
Gul
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3235 kr - 0,5033 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.559 in
14.2 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7352 kr - 1,1437 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8104 kr - 1,2606 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.933 in
23.7 mm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0287 kr - 1,6003 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.094 in
27.8 mm
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0698 kr - 1,6642 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.122 in
28.5 mm
|
Gul
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2201 kr - 1,8979 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.295 in
32.9 mm
|
Gul
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,2569 kr - 3,5107 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.772 in
45.0 mm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9185 kr - 1,4289 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.992 in
25.2 mm
|
Gul
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,7207 kr - 4,2322 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.008 in
51.0 mm
|
Gul
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,0482 kr - 4,7417 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.244 in
57.0 mm
|
Gul
|
1.98 in
50.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2604 kr - 0,4051 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2865 kr - 0,4456 kr | 10000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Gul
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3115 kr - 0,4846 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3556 kr - 0,5531 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,583 kr - 0,9069 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.685 in
17.4 mm
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,609 kr - 0,9474 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.717 in
18.2 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.