Meny Sök

Kåpor med fläns

I lager

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: Silikon, LDPE, TPE, TPR Färg: Grå, Naturfärgad, Gul, Genomskinlig, Rosa, Röd, Svart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
119 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d1 h1 Typ H Köp
0,7312 kr - 1,1375 kr Fråga angående leveranstidhere
22.1 mm
Gul
17.8 mm
1.8 mm
3
26.0 mm
0,9536 kr - 1,4834 kr Fråga angående leveranstidhere
25.8 mm
Gul
22.0 mm
1.8 mm
3
20.0 mm
1,1459 kr - 1,7826 kr Fråga angående leveranstidhere
30.0 mm
Gul
26.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
1,2812 kr - 1,993 kr Fråga angående leveranstidhere
34.0 mm
Gul
30.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
1,3884 kr - 2,1597 kr Fråga angående leveranstidhere
36.4 mm
Gul
32.6 mm
2.1 mm
3
22.1 mm
1,1459 kr - 1,7826 kr Fråga angående leveranstidhere
31.2 mm
Gul
26.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,5209 kr - 0,8103 kr 100 I lager
17.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1
24.0 mm
0,5649 kr - 0,8788 kr 100 I lager
17.5 mm
Naturfärgad
14.0 mm
1
29.0 mm
0,2604 kr - 0,4051 kr Fråga angående leveranstidhere
10.0 mm
Gul
6.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,3746 kr - 0,5827 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0 mm
Gul
12.0 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,7092 kr - 1,1032 kr Fråga angående leveranstidhere
21.2 mm
Gul
17.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,7613 kr - 1,1842 kr Fråga angående leveranstidhere
21.8 mm
Gul
18.0 mm
1.8 mm
3
15.0 mm
0,7853 kr - 1,2216 kr Fråga angående leveranstidhere
23.2 mm
Gul
19.0 mm
2.1 mm
3
20.0 mm
0,9887 kr - 1,538 kr Fråga angående leveranstidhere
25.8 mm
Gul
22.6 mm
1.8 mm
3
26.0 mm
1,17 kr - 1,82 kr Fråga angående leveranstidhere
31.0 mm
Gul
27.0 mm
2.0 mm
3
20.0 mm
0,2734 kr - 0,4254 kr Fråga angående leveranstidhere
13.5 mm
Gul
9.3 mm
2.0 mm
3
10.0 mm
0,583 kr - 0,9069 kr Fråga angående leveranstidhere
20.2 mm
Gul
15.7 mm
1.9 mm
3
12.0 mm
0,3746 kr - 0,5827 kr Fråga angående leveranstidhere
16.8 mm
Gul
12.7 mm
1.9 mm
3
10.0 mm
0,4868 kr - 0,7573 kr Fråga angående leveranstidhere
14.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
1
10.5 mm
  • av 6
Flänslock 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

E-13/16

Prisintervall
3,3997 kr - 0,9761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturfärgad

E-3/4-CAT

Prisintervall
1,8702 kr - 1,142 kr

Lagernivåer
47243 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 9.8 mm 16.9 mm LDPE Naturfärgad

ECM-10

Prisintervall
1,5865 kr - 0,9342 kr

Lagernivåer
165430 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 17.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

ECM-18

Prisintervall
2,9046 kr - 1,2201 kr

Lagernivåer
34306 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 10.1 mm 9.7 mm LDPE Naturfärgad

ECS-0125

Prisintervall
3,1696 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
90660 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 26.5 mm 19.1 mm LDPE Naturfärgad

ECS-0750

Prisintervall
3,5667 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
6585 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 60.2 mm 26.2 mm LDPE Naturfärgad

ECS-2000

Prisintervall
3,8347 kr - 3,2769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm LDPE Röd

10618

Prisintervall
4,3465 kr - 1,1574 kr

Lagernivåer
644 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 23.8 mm LDPE Röd

10720

Prisintervall
5,6959 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm LDPE Röd

11160

Prisintervall
5,6331 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
1348 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 32.0 mm 58.5 mm LDPE Röd

11319

Prisintervall
16,6955 kr - 4,4622 kr

Lagernivåer
8997 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 8.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

12757

Prisintervall
2,9708 kr - 0,7948 kr

Lagernivåer
63184 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 16.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

12765

Prisintervall
1,5051 kr - 1,0751 kr

Lagernivåer
3995 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 22.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

12771

Prisintervall
6,1667 kr - 1,6454 kr

Lagernivåer
4160 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm TPR Svart

15178

Prisintervall
2,807 kr - 1,6175 kr

Lagernivåer
13774 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 4.8 mm 41.3 mm TPR Svart

15207

Prisintervall
2,4144 kr - 1,4304 kr

Lagernivåer
3461 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 6.4 mm 41.3 mm LDPE Röd

51534

Prisintervall
1,678 kr - 0,9649 kr

Lagernivåer
591 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 6.0 mm 13.0 mm Silikon Rosa

35-SCF-M10

Prisintervall
1,3188 kr - 1,0151 kr

Lagernivåer
13142 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturfärgad

E-1-3/16

Prisintervall
6,1723 kr - 2,5936 kr

Lagernivåer
34472 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturfärgad

E-3/8-A

Prisintervall
4,4155 kr - 0,905 kr

Lagernivåer
5768 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.8 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

ECM-12

Prisintervall
1,8916 kr - 1,1072 kr

Lagernivåer
862 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 19.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

ECM-20

Prisintervall
3,0968 kr - 1,2982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 13.5 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

ECS-0250

Prisintervall
1,6933 kr - 0,9956 kr

Lagernivåer
54513 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 33.3 mm 23.6 mm LDPE Naturfärgad

ECS-1000

Prisintervall
1,9382 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
25205 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 20.6 mm 36.5 mm LDPE Röd

10191

Prisintervall
3,1626 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
59720 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm LDPE Röd

10660

Prisintervall
4,1425 kr - 1,1086 kr

Lagernivåer
28135 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 14.3 mm 33.6 mm LDPE Röd

10723

Prisintervall
4,8956 kr - 1,9661 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE Röd

11162

Prisintervall
4,7858 kr - 1,2828 kr

Lagernivåer
4347 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.1 mm 23.8 mm LDPE Röd

11906

Prisintervall
4,2052 kr - 1,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 8.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

12758

Prisintervall
2,4478 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
10354 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 16.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

12766

Prisintervall
3,1822 kr - 1,3052 kr

Lagernivåer
1596 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 24.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

12772

Prisintervall
4,2074 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.1 mm 23.8 mm TPR Svart

15179

Prisintervall
3,2212 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
1836 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 6.4 mm 41.3 mm TPR Svart

15208

Prisintervall
2,7612 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 7.5 mm 38.1 mm LDPE Röd

60273

Prisintervall
4,4406 kr - 1,1894 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 8.0 mm 14.0 mm Silikon Genomskinlig

35-SCF-M12

Prisintervall
1,1504 kr - 1,0454 kr

Lagernivåer
375 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturfärgad

E-1

Prisintervall
2,7917 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturfärgad

E-7/8-CAT

Prisintervall
2,4207 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
32448 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 13.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

ECM-14

Prisintervall
3,9699 kr - 1,1323 kr

Lagernivåer
12255 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 21.7 mm 14.1 mm LDPE Naturfärgad

ECM-22

Prisintervall
2,3231 kr - 1,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 17.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

ECS-0375

Prisintervall
1,4602 kr - 0,891 kr

Lagernivåer
11997 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 42.0 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

ECS-1250

Prisintervall
3,2211 kr - 3,2211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 12.7 mm 46.0 mm LDPE Röd

10243

Prisintervall
2,7136 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 19.0 mm 33.6 mm LDPE Röd

10691

Prisintervall
9,4461 kr - 2,5239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 23.5 mm 55.5 mm LDPE Röd

10959

Prisintervall
28,2757 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 25.4 mm 62.8 mm LDPE Röd

11270

Prisintervall
13,6933 kr - 3,6627 kr

Lagernivåer
716 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 5.0 mm 13.0 mm LDPE Naturfärgad

12754

Prisintervall
1,9927 kr - 0,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 12.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

12760

Prisintervall
2,2425 kr - 0,9203 kr

Lagernivåer
24068 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

12769

Prisintervall
3,3531 kr - 1,3805 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 4.4 mm 12.7 mm TPR Svart

15175

Prisintervall
2,3706 kr - 0,9775 kr

Lagernivåer
2982 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm TPR Svart

15180

Prisintervall
7,2493 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
7686 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 7.9 mm 19.1 mm LDPE Röd

50454

Prisintervall
3,201 kr - 0,8562 kr

Lagernivåer
20646 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 38.1 mm 44.5 mm LDPE Röd

60807

Prisintervall
10,6361 kr - 4,3785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 9.6 mm 57.0 mm Silikon Grå

35-SCF-M14

Prisintervall
4,0149 kr - 3,4709 kr

Lagernivåer
1276 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturfärgad

E-1/2

Prisintervall
2,3706 kr - 0,9928 kr

Lagernivåer
30974 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturfärgad

E-2-1/2

Prisintervall
15,9419 kr - 9,3707 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

E-9/16

Prisintervall
1,5969 kr - 0,9761 kr

Lagernivåer
39798 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.7 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

ECM-16

Prisintervall
4,0797 kr - 1,1601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 32.6 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

ECM-33

Prisintervall
4,9122 kr - 2,0498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 21.2 mm 18.3 mm LDPE Naturfärgad

ECS-0500

Prisintervall
3,225 kr - 1,347 kr

Lagernivåer
25925 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 48.1 mm 24.6 mm LDPE Naturfärgad

ECS-1500

Prisintervall
3,4861 kr - 3,4861 kr

Lagernivåer
30638 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 22.2 mm 77.8 mm LDPE Röd

10426

Prisintervall
16,6798 kr - 4,4483 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Flänslock 12.8 mm 20.2 mm LDPE Naturfärgad

10719

Prisintervall
3,6403 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
34976 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 4.4 mm 12.7 mm LDPE Röd

11098

Prisintervall
2,7146 kr - 1,0848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 28.6 mm 62.8 mm LDPE Röd

11292

Prisintervall
14,2882 kr - 5,8567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

12756

Prisintervall
2,1497 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
1975 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 14.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

12763

Prisintervall
4,6132 kr - 1,2285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

12770

Prisintervall
3,7375 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 7.9 mm 19.1 mm TPR Svart

15176

Prisintervall
5,2879 kr - 1,4084 kr

Lagernivåer
1403 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm TPR Svart

15182

Prisintervall
6,1082 kr - 2,5239 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Termoplastiskt gummi
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 11.9 mm 22.2 mm LDPE Röd

51051

Prisintervall
3,5148 kr - 0,9384 kr

Lagernivåer
363 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 71.8 mm LDPE Röd

60864

Prisintervall
9,7704 kr - 2,6122 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Röd
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 4.5 mm 12.0 mm Silikon Gul

35-SCF-M8

Prisintervall
0,9707 kr - 0,743 kr

Lagernivåer
9617 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 37.6 mm 19.0 mm LDPE Naturfärgad

ECM-38

Prisintervall
4,3339 kr - 2,6494 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 7.0 mm 10.8 mm TPE Gul

20571733

Prisintervall
0,4456 kr - 0,2865 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 9.0 mm 13.0 mm TPE Gul

20571757

Prisintervall
0,4846 kr - 0,3115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 20.0 mm 23.7 mm TPE Gul

20571887

Prisintervall
1,2606 kr - 0,8104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 23.0 mm 27.8 mm TPE Gul

20571924

Prisintervall
1,6003 kr - 1,0287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 24.0 mm 28.5 mm TPE Gul

20571931

Prisintervall
1,6642 kr - 1,0698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 29.0 mm 32.9 mm TPE Gul

20571986

Prisintervall
1,8979 kr - 1,2201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 40.0 mm 45.0 mm TPE Gul

20572037

Prisintervall
3,5107 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 20.7 mm 25.2 mm TPE Gul

20572075

Prisintervall
1,4289 kr - 0,9185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 45.0 mm 51.0 mm TPE Gul

20572105

Prisintervall
4,2322 kr - 2,7207 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 50.3 mm 57.0 mm TPE Gul

20572112

Prisintervall
4,7417 kr - 3,0482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    57.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 11.0 mm 14.5 mm TPE Gul

20571788

Prisintervall
0,5531 kr - 0,3556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 13.0 mm 17.4 mm TPE Gul

20571801

Prisintervall
0,9069 kr - 0,583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 14.0 mm 18.2 mm TPE Gul

20571818

Prisintervall
0,9474 kr - 0,609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 21.0 mm 25.3 mm TPE Gul

20571894

Prisintervall
1,4289 kr - 0,9185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 25.0 mm 28.9 mm TPE Gul

20571948

Prisintervall
1,7296 kr - 1,1119 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 28.0 mm 32.5 mm TPE Gul

20571979

Prisintervall
1,859 kr - 1,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 40.0 mm 43.4 mm TPE Gul

20572020

Prisintervall
3,1025 kr - 1,9944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    43.4 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 36.0 mm 40.0 mm TPE Gul

20572013

Prisintervall
2,5695 kr - 1,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 32.6 mm 37.8 mm TPE Gul

20572099

Prisintervall
2,4106 kr - 1,5496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 10.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

20595814

Prisintervall
0,7931 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 5.0 mm 9.0 mm TPE Gul

20571719

Prisintervall
0,3864 kr - 0,2484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 10.0 mm 14.2 mm TPE Gul

20571764

Prisintervall
0,5033 kr - 0,3235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 15.0 mm 19.2 mm TPE Gul

20571825

Prisintervall
1,1437 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 8.0 mm 11.8 mm TPE Gul

20571740

Prisintervall
0,4643 kr - 0,2985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 11.0 mm 14.5 mm TPE Gul

20571771

Prisintervall
0,5235 kr - 0,3365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 16.0 mm 19.9 mm TPE Gul

20571832

Prisintervall
1,1437 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 17.8 mm 22.1 mm TPE Gul

20571856

Prisintervall
1,1375 kr - 0,7312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    22.1 mm
  • d1
    17.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 22.0 mm 25.8 mm TPE Gul

20571900

Prisintervall
1,4834 kr - 0,9536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 26.0 mm 30.0 mm TPE Gul

20571955

Prisintervall
1,7826 kr - 1,1459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 30.0 mm 34.0 mm TPE Gul

20571993

Prisintervall
1,993 kr - 1,2812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 32.6 mm 36.4 mm TPE Gul

20572006

Prisintervall
2,1597 kr - 1,3884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    36.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    22.1 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 26.0 mm 31.2 mm TPE Gul

20572082

Prisintervall
1,7826 kr - 1,1459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 12.0 mm 17.0 mm LDPE Naturfärgad

20595821

Prisintervall
0,8103 kr - 0,5209 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 14.0 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

20595838

Prisintervall
0,8788 kr - 0,5649 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm TPE Gul

20571726

Prisintervall
0,4051 kr - 0,2604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 12.0 mm 16.0 mm TPE Gul

20571795

Prisintervall
0,5827 kr - 0,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 17.0 mm 21.2 mm TPE Gul

20571849

Prisintervall
1,1032 kr - 0,7092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 18.0 mm 21.8 mm TPE Gul

20571863

Prisintervall
1,1842 kr - 0,7613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 19.0 mm 23.2 mm TPE Gul

20571870

Prisintervall
1,2216 kr - 0,7853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.1 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 22.6 mm 25.8 mm TPE Gul

20571917

Prisintervall
1,538 kr - 0,9887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 27.0 mm 31.0 mm TPE Gul

20571962

Prisintervall
1,82 kr - 1,17 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 9.3 mm 13.5 mm TPE Gul

20572044

Prisintervall
0,4254 kr - 0,2734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 15.7 mm 20.2 mm TPE Gul

20572068

Prisintervall
0,9069 kr - 0,583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 12.7 mm 16.8 mm TPE Gul

20572051

Prisintervall
0,5827 kr - 0,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    1.9 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 8.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

20595807

Prisintervall
0,7573 kr - 0,4868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad