Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3955 kr - 0,4884 kr Fråga angående leveranstidhere
M4
8.0 mm
Bits med spår
0,5755 kr - 0,7106 kr Fråga angående leveranstidhere
M4
35.0 mm
Bits med spår
0,3931 kr - 0,4852 kr Fråga angående leveranstidhere
M3.5
20.0 mm
Bits med spår
0,3634 kr - 0,4485 kr 3000 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
0,3582 kr - 0,4423 kr Fråga angående leveranstidhere
M2
5.0 mm
Bits med spår
0,3684 kr - 0,4549 kr Fråga angående leveranstidhere
M2
11.0 mm
Bits med spår
0,3702 kr - 0,457 kr Fråga angående leveranstidhere
M2.5
12.0 mm
Bits med spår
0,7089 kr - 0,8751 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
25.0 mm
Bits med spår
0,3905 kr - 0,4821 kr Fråga angående leveranstidhere
M3.5
16.0 mm
Bits med spår
2,1912 kr - 2,7051 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
50.0 mm
Bits med spår
0,4304 kr - 0,5313 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
6.0 mm
Bits med spår
0,4364 kr - 0,5387 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
10.0 mm
Bits med spår
0,4406 kr - 0,5439 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
12.0 mm
Bits med spår
0,7046 kr - 0,8699 kr Fråga angående leveranstidhere
M6
20.0 mm
Bits med spår
0,3634 kr - 0,4485 kr Fråga angående leveranstidhere
M2
8.0 mm
Bits med spår
0,3634 kr - 0,4485 kr Fråga angående leveranstidhere
M2.5
8.0 mm
Bits med spår
0,3667 kr - 0,4527 kr Fråga angående leveranstidhere
M2.5
10.0 mm
Bits med spår
0,3702 kr - 0,457 kr 1000 I lager
M3
12.0 mm
Bits med spår
0,3837 kr - 0,4737 kr Fråga angående leveranstidhere
M3
30.0 mm
Bits med spår
0,3702 kr - 0,457 kr Fråga angående leveranstidhere
M2
12.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M2 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L030

Prisintervall
0,5177 kr - 0,4193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L016

Prisintervall
0,5471 kr - 0,4432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 15.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L015

Prisintervall
0,4591 kr - 0,3718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L010

Prisintervall
0,4905 kr - 0,3973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L016

Prisintervall
0,4968 kr - 0,4023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L005

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L008

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L020

Prisintervall
0,5512 kr - 0,4465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 50.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L050

Prisintervall
0,9926 kr - 0,8039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L008

Prisintervall
0,85 kr - 0,6885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L006

Prisintervall
0,4874 kr - 0,3948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L012

Prisintervall
0,4947 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 15.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L015

Prisintervall
0,545 kr - 0,4414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L035

Prisintervall
0,7672 kr - 0,6214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L025

Prisintervall
0,7504 kr - 0,6078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L004

Prisintervall
0,4402 kr - 0,3566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L020

Prisintervall
0,4643 kr - 0,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L006

Prisintervall
0,4444 kr - 0,3599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L025

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L016

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L020

Prisintervall
0,5009 kr - 0,4058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L025

Prisintervall
0,5031 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L012

Prisintervall
0,8552 kr - 0,6927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 45.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L045

Prisintervall
0,9139 kr - 0,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125L030

Prisintervall
2,5489 kr - 2,0647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L010

Prisintervall
0,4737 kr - 0,3837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L025

Prisintervall
0,4895 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L010

Prisintervall
0,8521 kr - 0,6902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 40.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L040

Prisintervall
0,9086 kr - 0,736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L025

Prisintervall
2,8728 kr - 2,327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L030

Prisintervall
2,9913 kr - 2,4229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L016

Prisintervall
0,8594 kr - 0,6962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125L020

Prisintervall
2,5301 kr - 2,0494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L004

Prisintervall
0,4402 kr - 0,3566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L005

Prisintervall
0,4423 kr - 0,3582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L016

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L006

Prisintervall
0,4643 kr - 0,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L006

Prisintervall
0,4433 kr - 0,359 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L008

Prisintervall
0,4884 kr - 0,3955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L035

Prisintervall
0,7106 kr - 0,5755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L020

Prisintervall
0,4852 kr - 0,3931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L008

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3634 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L005

Prisintervall
0,4423 kr - 0,3582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 11.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L011

Prisintervall
0,4549 kr - 0,3684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L012

Prisintervall
0,457 kr - 0,3702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L025

Prisintervall
0,8751 kr - 0,7089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L016

Prisintervall
0,4821 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 50.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125L050

Prisintervall
2,7051 kr - 2,1912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L006

Prisintervall
0,5313 kr - 0,4304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L010

Prisintervall
0,5387 kr - 0,4364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L012

Prisintervall
0,5439 kr - 0,4406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L020

Prisintervall
0,8699 kr - 0,7046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L008

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L008

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L012

Prisintervall
0,457 kr - 0,3702 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L030

Prisintervall
0,4737 kr - 0,3837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L012

Prisintervall
0,457 kr - 0,3702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L035

Prisintervall
3,1076 kr - 2,5172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L020

Prisintervall
2,7596 kr - 2,2353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 15.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070L015

Prisintervall
0,4957 kr - 0,4015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150L060

Prisintervall
3,7197 kr - 3,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L040

Prisintervall
0,7724 kr - 0,6256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L008

Prisintervall
0,5356 kr - 0,4338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M020

Prisintervall
0,4643 kr - 0,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M025

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M010

Prisintervall
0,4527 kr - 0,3667 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M005

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M012

Prisintervall
0,4769 kr - 0,3863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M035

Prisintervall
0,5104 kr - 0,4135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M012

Prisintervall
0,4947 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
4898 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M008

Prisintervall
0,5356 kr - 0,4338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M020

Prisintervall
0,5512 kr - 0,4465 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M008

Prisintervall
0,6288 kr - 0,5094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M020

Prisintervall
0,8699 kr - 0,7046 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M010

Prisintervall
2,4715 kr - 2,0019 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M030

Prisintervall
2,5489 kr - 2,0647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M10 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150M035

Prisintervall
3,1076 kr - 2,5172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M005

Prisintervall
0,4423 kr - 0,3582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M012

Prisintervall
0,457 kr - 0,3702 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M005

Prisintervall
0,4423 kr - 0,3582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M012

Prisintervall
0,457 kr - 0,3702 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M006

Prisintervall
0,4643 kr - 0,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M016

Prisintervall
0,4821 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M006

Prisintervall
0,4874 kr - 0,3948 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M020

Prisintervall
0,5009 kr - 0,4058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M010

Prisintervall
0,5387 kr - 0,4364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M025

Prisintervall
0,7504 kr - 0,6078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M010

Prisintervall
0,8521 kr - 0,6902 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M025

Prisintervall
0,8751 kr - 0,7089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M016

Prisintervall
2,5249 kr - 2,0452 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 50.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M050

Prisintervall
2,7051 kr - 2,1912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M008

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M020

Prisintervall
0,4643 kr - 0,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M008

Prisintervall
0,4485 kr - 0,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M025

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M010

Prisintervall
0,4852 kr - 0,3931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M025

Prisintervall
0,4895 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M010

Prisintervall
0,4905 kr - 0,3973 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M006

Prisintervall
0,5313 kr - 0,4304 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M016

Prisintervall
0,5471 kr - 0,4432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 40.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M040

Prisintervall
0,7724 kr - 0,6256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M016

Prisintervall
0,8594 kr - 0,6962 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 45.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M045

Prisintervall
0,9139 kr - 0,7402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M025

Prisintervall
2,5448 kr - 2,0613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M10 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150M025

Prisintervall
2,8728 kr - 2,327 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M006

Prisintervall
0,4444 kr - 0,3599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M016

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M006

Prisintervall
0,4444 kr - 0,3599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050M016

Prisintervall
0,4611 kr - 0,3735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M008

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060M020

Prisintervall
0,4852 kr - 0,3931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M008

Prisintervall
0,4884 kr - 0,3955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M025

Prisintervall
0,5031 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M012

Prisintervall
0,5439 kr - 0,4406 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080M030

Prisintervall
0,7629 kr - 0,618 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M012

Prisintervall
0,8552 kr - 0,6927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100M035

Prisintervall
0,8982 kr - 0,7276 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M080125M020

Prisintervall
2,5301 kr - 2,0494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M10 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M100150M020

Prisintervall
2,7596 kr - 2,2353 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045M004

Prisintervall
0,4402 kr - 0,3566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

50M040070M016

Prisintervall
0,4968 kr - 0,4023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M020040L025

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

50M025045L006

Prisintervall
0,4444 kr - 0,3599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M6 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M060100L035

Prisintervall
0,8982 kr - 0,7276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L005

Prisintervall
0,4423 kr - 0,3582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L025

Prisintervall
0,4684 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

50M050080L030

Prisintervall
0,7629 kr - 0,618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L020

Prisintervall
0,4643 kr - 0,3761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 42.0 mm Nylon Naturfärgad

50M030050L042

Prisintervall
0,5251 kr - 0,4252 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

50M035060L035

Prisintervall
0,5104 kr - 0,4135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 ° up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6