Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.
I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.
Serienummer: SR2319
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8252 kr - 1,0187 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,1019 kr - 1,3604 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8252 kr - 1,0187 kr | 1000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,8252 kr - 1,0187 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
1,1019 kr - 1,3604 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8252 kr - 1,0187 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1019 kr - 1,3604 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,1019 kr - 1,3604 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,6834 kr - 0,8436 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.157 in
4 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7971 kr - 0,9841 kr | 986 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.